Page 381 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 381

Suno  ™

       tomadas TV












       7 211 70 + 7 215 01  7 213 67 + 7 215 11  7 214 64 + 7 215 21  7 211 62 + 7 215 01

       Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico
       Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas)
       Para completar com os quadros Suno (p. 382)
       Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”
         Emb.   Ref.  Tomadas TV - Estrela                     Emb.    Ref.  Tomadas TV - Estrela (cont.)
                     Uma arquitetura de instalação em estrela (1 tomada     TV dupla - tipo “F”
                     = 1 cabo de antena) garante um nível de alta           Baixa atenuação: 1,5 dB. TV: 0-2400 MHz
                     definição da distribuição do sinal de TV   5    7 211 73        Branco
                     Para distribuição de sinais de TV e Rádio  5    7 213 73        Alumínio
                     Todos tipos de operadores (TDT, satélite, cabo)  5  7 214 73    Preto
                     De acordo com a norma EN 50083-4 e com
                     a diretiva europeia EN 50083-2
                     Compatíveis com HDTV: Baixa atenuação (< 1,5 dB)       Tomadas TV - Passagem
                     Preparadas para LTE, tomadas blindadas para
                     proteção contra interferências de sinais 3G e 4G       Recomendadas para casos de renovação
                     da rede de telefonia móvel                             ou substituição em instalações existentes
                     TV: conector macho (Ø 9,5 mm)                          Sugere-se utilizar um amplificador de sinal
                     R: conector fêmea (Ø 9,5 mm)                           TV: conector macho (Ø 9,5 mm)
                     SAT: conector do tipo “F”                              R: conector fêmea (Ø 9,5 mm)
                     Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC                   SAT: conector do tipo “F”
                     Permitem verificar visualmente a ligação               Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC
                                                                            Permitem verificar visualmente a ligação
                     TV-R-SAT-SAT - 2 cabos                                 TV-R-SAT
                     Baixa atenuação: 1,5 dB
                     TV: 5-68 / 120-862 MHz                                 Atenuação: 14 dB
                     R: 87,5-108 MHz                                        TV: 5-68 / 120-862 MHz
                     SAT: 950-2400 MHz                                      R: 87,5-108 MHz
         10    7 211 70       Branco                                        SAT: 950-2400 MHz
         10    7 213 70       Alumínio                          10   7 211 68        Branco
                                                                                     Alumínio
                                                                     7 213 68
                                                                10
         10    7 214 70       Preto                             10   7 214 68        Preto
                     TV-R-SAT                                               Simples (macho)
                     Baixa atenuação: 1,5 dB                                Atenuação: 14 dB
                     TV: 5-68 / 120-862 MHz                                 TV: 0-862 MHz
                     R: 87,5-108 MHz                            10   7 211 65        Branco
                     SAT: 950-2400 MHz
         10    7 211 67       Branco                            10   7 213 65        Alumínio
                                                                     7 214 65
                                                                                     Preto
                                                                10
         10    7 213 67       Alumínio
         10    7 214 67       Preto                                         Tomadas TV - Terminais
                     TV-SAT                                                 Recomendadas para casos de renovação
                     Baixa atenuação: 1,5 dB                                ou substituição em instalações existentes
                                                                            Sugere-se utilizar um amplificador de sinal
                     TV: 5-68 / 120-862 MHz                                 e balanceamento de linha
                     SAT: 950-2400 MHz
         10    7 211 71       Branco                                        TV: conector macho (Ø 9,5 mm)
                                                                            R: conector fêmea (Ø 9,5 mm)
         10    7 213 71       Alumínio                                      SAT: conector do tipo “F”
         10    7 214 71       Preto                                         Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC
                                                                            Permitem verificar visualmente a ligação
                     TV simples (macho)                                     Tomadas com 1 entrada com 1 resistência
                     Baixa atenuação: 1,5 dB                                TV-R-SAT
                     TV: 0-2400 MHz                                         Atenuação: 10 dB
         10    7 211 64       Branco                                        TV: 5-68 / 120-862 MHz
         10    7 213 64       Alumínio                                      R: 87,5-108 MHz
         10    7 214 64       Preto                                         SAT: 950-2400 MHz
                                                                10   7 211 69        Branco
                     TV simples - tipo “F”                      10   7 213 69        Alumínio
                     Baixa atenuação: 1,5 dB                    10   7 214 69        Preto
                     TV: 0-2400 MHz
         10    7 211 63       Branco                                        TV simples (macho)
         10    7 213 63       Alumínio                                      Atenuação: 10 dB. TV: 0-862 MHz
         10    7 214 63       Preto                             10   7 211 66        Branco
                                                                10   7 213 66        Alumínio
                                                                10   7 214 66        Preto
                     Tomada mista: TV tipo “F” + RJ 45 Cat. 6 UTP
                     Baixa atenuação: 1,5 dB                                Espelhos centrais universais TV-R-SAT
                     TV: 0-2400 MHz
          5    7 211 62       Branco                                        Só espelho central (entre-eixo 30 mm)
          5    7 213 62       Alumínio                                      Para usar com tomadas TV de outras marcas
          5    7 214 62       Preto                             5    7 211 74        Branco
                                                                5    7 213 74        Alumínio
                                                                5    7 214 74        Preto
                                                                                                               379
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386