Page 380 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 380

TOMADAS DE ENERGIA                                    Suno  ™
                                                             carregadores USB

        NUNCA




              FIQUE SEM


        ENERGIA                                              7 211 30 + 7 215 01   7 213 30 + 7 215 11


                                                             Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico
                                                             Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas)
                                                             Para completar com os quadros Suno (p. 382)
            Tem uma energia ilimitada? SUNO também!          Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”
            Guitarra elétrica, jogos de vídeo, música? Cada    Emb.    Ref.  Carregadores USB
            uma das suas paixões tem uma fonte                              Carregador duplo USB - Tipo-A + Tipo-C
            de energia!                                                     USB Tipo-C: 5 V / 3 A / 15 W
                                                                            USB Tipo-A: 5 V / 2,4 A / 12 W
                                                                            Conforme com a norma IEC 62680-1-3
                                                                            Certificação USB-IF
                                                                            Proteção contra sobretensões > 1 kV
                                                                            Consumo em modo passivo < 0,07 W
                                                                            Classe II / SELV
                                                                            Eficiência da fonte de alimentação Vac / Vdc
                                                                            com desempenho no nível mais alto (VI)
                                                                            Ligadores de parafusos
                                                                5    7 211 30        Branco
                                                                5    7 213 30        Alumínio
                                                                5    7 214 30        Preto
                                                                            Carregador duplo USB - Tipo-C + Tipo-C
                                                                            USB Tipo-C: 5 V / 3 A / 15 W
                                                                            Conforme com a norma IEC 62680-1-3
                                                                            Certificação USB-IF
                                                                            Proteção contra sobretensões > 1 kV
                                                                            Consumo em modo passivo < 0,07 W
                                                                            Classe II / SELV
                                                                            Eficiência da fonte de alimentação Vac / Vdc
                                                                            com desempenho no nível mais alto (VI)
                                                                            Ligadores de parafusos
                                                                5    7 211 31        Branco
                                                                5    7 213 31        Alumínio
                                                                5    7 214 31        Preto
                                                                            Carregador de indução + USB Tipo-A
                                                                            Fornecido com espelho central Branco
                                                                            Carregador por indução (sem fios) de 1000 mA,
                                                                            com uma porta adicional USB Tipo-A de 2,4 A, 12 W
                                                                            Permite instalação em caixas de encastrar ou em
                                                                            caixas para montagem saliente
                                                                            Consumo em repouso < 0,07 W
           2P+T Schuko                     2P                               Equipado com 2 antenas de indução para garantir
                                                                            um carregamento rápido e intuitivo do smartphone
                                                                            Área de reconhecimento: 50 x 80 mm
                                                                            Placa com inclinação de 10º e com revestimento
                                                                            antiderrapante para proteger o aparelho durante
                                                                            o carregamento
                                                                1    7 211 34        Branco












           2P+T Schuko                Tomada dupla
            com tampa                2 x 2P+T Schuko








       378
   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385