Page 377 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 377

Suno  ™                                               Suno  ™

       botões                                                variadores


















           7 211 00 + 7 215 01                               7 213 79 + 7 215 11   7 214 78 + 7 215 21

       Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico  Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico
       Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas)  Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas)
       Para completar com os quadros Suno (p. 382)           Para completar com os quadros Suno (p. 382)
       Funções luminosas/sinalização: utilizam lâmpadas LED na cor Branco  Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”
       Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”
                                                               Emb.    Ref.  Variadores 240 VA - 50 Hz
         Emb.   Ref.  Botões 6 A - 250 VA
                                                                            Ligadores de parafusos
                     Ligadores automáticos                                  Protegidos contra sobretensões e curto-circuitos
                                                                            Com função “memória” do último nível de regulação
                     Botão simples
         10    7 211 09       Branco                                        Podem ser comandos a partir de outro ponto da
                                                                            instalação por associação com um ou vários botões
         10    7 213 09       Alumínio                                      simples não luminosos (ref. 7 21x 09), que permitem
         10    7 214 09       Preto                                         realizar as funções ligar/desligar + variação
                     Botão simples luminoso e com porta-etiqueta            Variador com comando por botão rotativo
                     Fornecidos com lâmpada LED branca de baixo             Ligação sem neutro (2 condutores)
                     consumo 0,125 mA - 230 V± (ref. 7 645 26)              Para todos os tipos de lâmpadas:
                     A parte central das teclas é transparente              - LEDs dimáveis: 5 W a 75 W (máx. 10 lâmpadas)
                     (porta-etiquetas)                                      - Lâmpadas fluorescentes compactas dimáveis: 5 W
                     Equipados com 3 placas coloridas (branco,              a 75 W (máx. 10 lâmpadas)
                     alumínio, preto)                                       - Halogéneo com transformador ferromagnético
          5    7 211 10       Branco                                        ou eletrónico: 5 VA a 300 VA
          5    7 213 10       Alumínio                                      - Tubos fluorescentes com balastro: 5 VA a 300 VA
                                                                            - Halogéneo e incandescentes 230V± : 5 W a 300 W
          5    7 214 10       Preto                                         Quando ligado, acende gradualmente (2 segundos)
                     Botão simples com símbolo “Campainha”                  até ao nível definido na última utilização
          5    7 211 13       Branco                            1    7 211 79        Branco
          5    7 213 13       Alumínio                          1    7 213 79        Alumínio
          5    7 214 13       Preto                             1    7 214 79        Preto
                     Botão duplo                                            Variador com comando por teclas
          5    7 211 17       Branco                                        Ligação sem neutro (2 condutores)
          5    7 213 17       Alumínio                                      Para todos os tipos de lâmpadas:
                                                                            - LEDs dimáveis: 5 W a 75 W (máx. 10 lâmpadas).
          5    7 214 17       Preto                                         - Lâmpadas fluorescentes compactas dimáveis: 5 W
                     Botão de comando por cordão (NA+NF)                    a 75 W (máx. 10 lâmpadas)
                     Ligadores automáticos                                  - Halogéneo com transformador ferromagnético
          1    7 211 00        Branco                                       ou eletrónico: 3 VA a 400 VA
                                                                            - Tubos fluorescentes com balastro: 3 VA a 400 VA
          1    7 213 00        Alumínio                                     - Halogéneo e incandescentes 230V± : 3 W a 400 W
          1    7 214 00        Preto                                        Quando ligado, acende gradualmente (2 segundos)
                                                                            até ao nível definido na última utilização
                                                                            Funcionamento:
                                                                            - modo de variação manual
                                                                            - modo de níveis predefinidos (0%, 33%, 66%, 100%)
                                                                            - modo de vigília, com luz de presença (faz a
                                                                            extinção progressiva da iluminação de 33% até 0%
                                                                            durante 1 hora)
                                                                1    7 211 78        Branco
                                                                1    7 213 78        Alumínio
                                                                1    7 214 78        Preto


















                                                                                                               375
   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382