Page 376 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 376

Suno  ™

       interruptores












       7 211 06 + 7 215 01  7 213 08 + 7 215 11   7 211 03 + 7 215 01  7 210 40

       Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico
       Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas)
       Para completar com os quadros Suno (p. 382)
       Funções luminosas/sinalização: utilizam lâmpadas LED na cor Branco
       Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack"
         Emb.   Ref.  Interruptores 10 AX - 250 VA             Emb.    Ref.  Interruptores 10 AX - 250 VA (cont.)
                     Interruptor                                            Comutador de Escada duplo
                     Ligadores automáticos                                  Ligadores automáticos
         10    7 211 01       Branco                            5    7 211 08        Branco
         10    7 213 01       Alumínio                          5    7 213 08        Alumínio
         10    7 214 01       Preto                             5    7 214 08        Preto
                     Interruptor luminoso                                   Comutador de Escada duplo luminoso
                     Ligadores automáticos                                  nos 2 circuitos
                     Fornecidos com lâmpada LED branca de baixo             Ligadores automáticos
                     consumo 0,125 mA - 230 V± (ref. 7 645 26)              Fornecidos com 2 x lâmpada LED branca de baixo
          5    7 211 11       Branco                                        consumo 0,125 mA - 230 V± (ref. 7 645 26)
          5    7 213 11       Alumínio                          5    7 211 18        Branco
          5    7 214 11       Preto                             5    7 213 18        Alumínio
                                                                5    7 214 18        Preto
                     Comutador de Escada
                     Ligadores automáticos                                  Interruptores 16 AX - 250 VA
         10    7 211 06       Branco
         10    7 213 06       Alumínio                                      Interruptor
         10    7 214 06       Preto                                         Ligadores automáticos
                                                                5    7 211 04        Branco
                     Comutador de Escada luminoso               5    7 213 04        Alumínio
                     Ligadores automáticos                      5    7 214 04        Preto
                     Fornecidos com lâmpada LED branca de baixo
                     consumo 0,125 mA - 230 V± (ref. 7 645 26)              Interruptor com sinalização
          5    7 211 16       Branco                                        Ligadores de parafusos.
          5    7 213 16       Alumínio                                      Fornecidos com lâmpada LED branca de baixo
          5    7 214 16       Preto                                         consumo 2,5 mA - 230 V± (ref. 7 645 21)
                                                                5    7 211 14        Branco
                     Inversor de grupo                          5    7 213 14        Alumínio
                     Ligadores de parafusos                     5    7 214 14        Preto
          5    7 211 07       Branco
          5    7 213 07       Alumínio                                      Interruptores 20 AX - 250 VA
          5    7 214 07       Preto
                     Interruptor Bipolar                                    Interruptor triplo
                     Ligadores de parafusos                                 Ligadores de parafusos
          5    7 211 02       Branco                            5    7 211 03        Branco
          5    7 213 02       Alumínio                          5    7 213 03        Alumínio
          5    7 214 02       Preto                             5    7 214 03        Preto
                     Interruptor Bipolar com sinalização                    Kits IP 44 (acessórios)
                     Ligadores de parafusos                                 Acessório para utilizar com os interruptores/botões
                     Fornecidos com lâmpada LED branca de baixo             tradicionais Suno
                     consumo 3 mA - 230 V± (ref. 6 650 91)                  Permitem que esses mecanismos passem
          5    7 211 12       Branco                                        de IP 2X para um IP 44
          5    7 213 12       Alumínio                                                                    (1)
          5    7 214 12       Preto                             10   7 210 40     Kit IP 44 para comandos simples
                     Comutador de Lustre
                     Ligadores automáticos
         10    7 211 05       Branco                            5    7 210 41     Kit IP 44 para comandos duplos
         10    7 213 05       Alumínio
         10    7 214 05       Preto
                     Comutador de Lustre luminoso nos 2 circuitos           ( 1 ) Exceto: Interruptores bipolares, Inversores de grupo
                     Ligadores automáticos.                                 e Interruptores triplos
                     Fornecidos com 2 x lâmpada LED branca de baixo
                     consumo 0,125 mA - 230 V± (ref. 7 645 26)
          5    7 211 15       Branco
          5    7 213 15       Alumínio
          5    7 214 15       Preto




       374
   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381