Page 328 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 328

Livinglight

       equipamentos para iluminação e sinalização de balizagem













              N4362                  LN4360                LN4361                 L4382/230
       Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte
       A combinar com os suportes de fixação (p. 335-338) e quadros de acabamento (p. 341-342)
         Emb.     Ref.   Soluções para iluminação              Emb.      Ref.  Soluções para iluminação (cont.)
                         Lanterna de emergência extraível                      Lâmpada direcional
          1     LN4380N        Lanterna autónoma extraível com  1      LN4361        Permite criar uma iluminação
                               dispositivo automático de emergência                  direcional e decorativa. Aconselha-se
                               Acende-se automaticamente em caso                     instalação a uma altura de 30 cm
                               de corte da alimentação elétrica                      a partir do solo
                         Autonomia: 2 horas                                    Pode ser comandada por um interruptor
                         Com sistema de extração “push & pull”                 tradicional, por interruptor eletrónico sem
                         Equipada com LED (luz branca) alta                    neutro, por variador  ou por detetor de
                         luminosidade                                          movimentos com neutro
                         Fornecida com base para recarga e com frontais        Equipado com lâmpada LED
                         nos 3 acabamentos (branco, tech, antracite)           Fluxo luminoso: 70 lúmen
                         Consumo em repouso: 0,4 W                             Consumo: 2,2 W
                         Alimentação 230 VA                                    Duração de vida estimada: 50.000 horas
                         2 módulos                                             Fornecido com uma base neutra (Cromado
                         Bateria de substituição                               mate) e com frontais nos 3 acabamentos
                                                                               Livinglight (branco, tech, antracite)
          6     4380NB         Bateria de substituição para lanterna           Alimentação 230 VA
                               de emergência LN4380N (acima)                   2 módulos
                                                                               Sinalização de rodapés ou escadas
                         Spot orientável 360º                                  Sinalizador luminoso
          1     LN4360         Instala-se por cima de uma mesa ou  10  L4374/230  Com LED (branco) de alta luminosidade
                               de uma bancada de trabalho (ex.:
                               cozinha, quarto, escritório, …)                        230 VA - Consumo 0,5 W
                               Spot orientável até 360º permitindo                    2 módulos
                         uma iluminação ótima da zona em que for
                         aplicado                                              Sinalizador de balizagem
                         Pode ser comandado por um interruptor
                         tradicional, por interruptor eletrónico sem neutro,   Com LED (branco) de alta luminosidade
                         por variador ou por detetor de movimentos com   10  L4382/230  Equipado com interruptor ON/OFF
                         neutro                                                        230 VA - Consumo 0,5 W
                         Equipado com lâmpada LED                                      2 módulos
                         Fluxo luminoso: 70 lúmen
                         Consumo: 2,8 W
                         Duração de vida estimada: 50.000 horas
                         Fornecido com uma base neutra (Cromado
                         mate) e com frontais nos 3 acabamentos
                         Livinglight(branco, tech, antracite)
                         Aplique de leitura
                         Para instalar junto à cabaceira de uma cama,
                         permitindo passar a dispor de uma iluminação
                         direcionada (orientável)
                         Com interruptor integrado
                         A intensidade luminosa pode ser regulada
                         mediante pressão prolongada no interruptor
                         Equipado com lâmpada LED
                         Fluxo luminoso: 110 lúmen (equivalente a 15 W
                         em incandescente)
                         Consumo: 3 W
                         Duração de vida estimada: 40.000 horas
                         Instalação em caixas de encastrar Ø 60 mm
                         com profundidade mínima 50 mm
          1      N4362                  Branco - 1 módulo
          1     NT4362                  Tech - 1 módulo
          1      L4362                  Antracite - 1 módulo














       326
   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333