Page 333 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 333

Livinglight

       Instalação dos quadros AIR em caixas tradicionais


        Caixas                             Suportes                  N.º de módulos       Quadros AIR universal


        Instalação horizontal/vertical





          0 801 41 (40 mm)  502BI
          0 801 51 (50 mm)  Caixa
          Alvenaria        saliente
                                            LN4702E                 2 módulos             LNE4802..
                                            (parafusos)             1 elemento
          PB502N (52 mm)
          Para paredes ocas















          0 801 41 (40 mm) 3 2
          0 801 51 (50 mm) 3 2                                                            LNE4802M2...
          Alvenaria
                                            LN4702E 3 2
                                            (parafusos)
                                                                    2 + 2 módulos
                                                                    2 elementos
          PB502N 3 2
          Para paredes ocas
                                            LN4702E 3 2
                                            (parafusos)                                   LNE4802M2...















          0 801 41 (40 mm) 3 3
          0 801 51 (50 mm) 3 3
          Alvenaria
                                           LN4702E 3 3
                                           (parafusos)              2 + 2 + 2 módulos    LNE4802M3...
                                                                    3 elementos
          PB502N 3 3
          Para paredes ocas
                                           LN4702E 3 3
                                           (parafusos)
                                                                                          LNE4802M3...





             Completar a referência dos quadros
             acrescentando no final o código da cor
             do acabamento ver págs. 333-334


                                                                                                               331
   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338