Page 324 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 324

Livinglight

       tomadas de corrente, tomadas internacionais e tomadas carregadoras USB













       N4141              N4180     L4142              L4141A     N4141AC    NT4141CC   N4192C
       Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte
       A combinar com os suportes de fixação (p. 335-338) e quadros de acabamento (p. 341-342)
         Emb.     Ref.   Tomadas de corrente 16 A - 230 VA     Emb.      Ref.  Tomadas carregadoras USB - 230 V A
                         2P+T tipo Schuko                                      Tomadas que permitem carregar rapidamente
                         Ligadores de parafusos                                as baterias de dispositivos eletrónicos portáteis
         10      N4141             Branco - 2 módulos                          (por ex.: PCs, tablets, smartphones, …)
                                                                               Entrada 230 Vac / Saída 5 Vdc - 3 A -15 W
         10      NT4141            Tech - 2 módulos
         10      L4141             Antracite - 2 módulos                       1 x Tipo-A
         10      L4141R            Vermelha - 2 módulos         1      L4191A            Antracite - 1 módulo
         10      L4141V            Verde - 2 módulos            1      N4191A            Branco - 1 módulo
                         Ligadores automáticos (ligação rápida)  1    NT4191A            Tech - 1 módulo
         10     N4141AN            Branco - 2 módulos
         10    NT4141AN            Tech - 2 módulos
         10     L4141AN            Antracite - 2 módulos                       2 x Tipo-A
                         2P+T tipo Schuko com tampa             1     L4191AA            Antracite - 1 módulo
         10     N4141PW            Branco - 2 módulos           1     N4191AA            Branco - 1 módulo
         10    NT4141PW            Tech - 2 módulos             1     NT4191AA           Tech - 1 módulo
         10     L4141PW            Antracite - 2 módulos
                                                                               1 Tipo-A + 1 Tipo-C
                         Tomadas standards internacionais       1     L4191AC            Antracite - 1 módulo
                                                                1     N4191AC            Branco - 1 módulo
                         2P+T standard italiano                 1
                         10/16 A - 250 VA                             NT4191AC           Tech - 1 módulo
                         Com distância entre-eixos 19 mm e 26 mm,
                         para fichas 2P (10 A) e 2P+T (16 A) do standard       2 x Tipo-C
                         italiano                               1     L4191CC            Antracite - 1 módulo
         10      N4180             Branco - 1 módulo            1     N4191CC            Branco - 1 módulo
         10      NT4180            Tech - 1 módulo              1     NT4191CC           Tech - 1 módulo
         10      L4180             Antracite - 1 módulo
                         2P+T standard francês
                         16 A - 250 VA                                         Tomadas USB 1 x Tipo-C - 230 VA
                                                                               20 W - Power Delivery
                         Com perno de terra saliente
         10      N4142             Branco - 2 módulos                          Tomada carregadora  USB com 1 porta de
         10      NT4142            Tech - 2 módulos                            Tipo-C para carregar dispositivos eletrónicos
         10      L4142             Antracite - 2 módulos                       até 20 W
                                                                               Permite o carregamento rápido de dispositivos
                         2P standard Euro-US                                   portáteis (PCs, tablets, smartphones)
                         16 A - 127/250 VA                                     preparados com tecnologia Power Delivery
         10     N4125S             Branco - 1 módulo                           Tensão de saída: 5 - 9 - 12 Vdc
         10     NT4125S            Tech - 1 módulo              1      L4192C  Alimentação direta 100/240 VA - 50/60 Hz
                                                                                         Antracite - 1 módulo
         10      L4125S            Antracite - 1 módulo         1      N4192C            Branco - 1 módulo
                                                                1     NT4192C            Tech - 1 módulo
                         2P+T standard Euro-US
                         16 A - 127/250 VA
         10     N4126S             Branco - 2 módulos                          Carregador de indução + USB Tipo-A
         10     NT4126S            Tech - 2 módulos             1    LN4285CW2         Permite carregar rapidamente, e sem
         10      L4126S            Antracite - 2 módulos                               cabos, um smartphone equipado
                                                                                       com um recetor de indução
                         Tomadas para máquina de barbear                               Especialmente indicado para
                                                                                       cabeceiras de camas ou para
                         Com transformador de isolamento                               espaços de trabalho
                         Entrada: 230 VA - 50/60 Hz                                    Conforme com o standard QI WPC
                         Saída: 115/230 VA - 20 VA                             (World Power Consortium) e com
          1      N4177             Branco - 3 módulos                          a norma EN-62479 (emissão CEM), pelo que
          1      NT4177            Tech - 3 módulos                            responde a todas as exigências de proteção
          1      L4177             Antracite - 3 módulos                       das pessoas relativamente a campos
                                                                               eletromagnéticos
                                                                               Não interfere com outras emissões sem fios
                                                                               (ZigBee, GSM, TDT, 4G, …)
                                                                               Equipado com 1 porta USB Tipo-A (2,4 A) para
                                                                               permitir alimentar também um 2º dispositivo
                                                                               Rendimento energético > 85%
                                                                               Acabamento metalizado
                                                                               Dimensões: 136,5 x 70 x 56,5 mm
                                                                               Permite montagem em postos múltiplos
                                                                               horizontais
       322
   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329