Page 330 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 330

Livinglight                                           Livinglight

       acessórios vários                                     Lâmpadas LED e suportes de fixação





                                                              LN4742V230




       Acessórios para extensão    Caixa instalada   Moldura
       da profundidade das   profundidade  para AIR
       caixas de encastrar  mínima 50 mm    Livinglight AIR   H4743/230B
         Emb.     Ref.   Acessórios                            Emb.      Ref.  Lâmpadas LED
                         Capa de proteção                                      LED para mecanismos basculantes
                                                                                   A
         200     503CG            Para caixa de encastrar ref. 503E            230 VA
                                  Para utilização durante os   100   LN4742V230              Âmbar
                                  trabalhos de acabamento das   100  LN4742V230V             Verde
                                  paredes                      100   LN4742V230B             Azul
                         Separador interno para caixa 3 módulos
         50      503EV            Em resina. Para caixas ref. 503E             LED para mecanismos basculantes
                                                                                     A
                                  Para separação de circuitos                  12/24 VA
                                  (ex.: correntes fortes / correntes   100  LN4742V12        Âmbar
                                  fracas)                      100   LN4742V12V              Verde
                         Tampa para caixa 503E
          1      503EC            Tampa para caixa de encastrar
                                  ref. 503E                                    LED para sinalizadores luminosos
                                                                                   A
                                  Permite transformar a caixa de               230 VA
                                  encastrar numa caixa de derivação   100  LN4742V230T       Branco
                                  ou, também, para obturar uma
                                  caixa existente. Pode ser pintada
                         Separador interno para caixa 4 módulos
         50      503DE            Em resina. Para caixas ref. 504E             LED para sinalizadores luminosos
                                                                                     A
                                                                               12/24 VA
                                  Para separação de circuitos  100
                                  (ex.: correntes fortes / correntes   LN4742V12T            Branco
                                  fracas)
                         Acoplador horizontal / vertical
         100     503ED            Para caixas ref. 503E e ref. 504E            LED para mecanismos axiais
                                                                               230 VA
                                                                                   A
                                                                10   H4743/230B              Azul
                                                                10   LN4743/230A             Âmbar
                         Extensão da profundidade das caixas    10   LN4743/230V             Verde
                                                                10   LN4743/230T             Branco
                         Estes adaptadores podem ser utilizados                LED para mecanismos axiais
                         durante a fase de colocação das caixas                12/24 VA
                                                                                     A
                         Servem para facilitar as ligações nos casos    10  H4743/12B        Azul
                         em que existem muitos condutores a chegar    10  LN4743/12A         Âmbar
                         à caixa, ou mecanismos particularmente   10  LN4743/12V             Verde
                         profundos                              10    LN4743/12T             Branco
          5      503ESE  Para caixa de encastrar ref. 503E (3 módulos)
          5      504ESE  Para caixa de encastrar ref. 504E (4 módulos)         Suportes de fixação
          1      506LSE  Para caixa de encastrar ref. 506L (7 módulos)         Fixação por parafusos
          1      506ESE  Para caixa de encastrar ref. 506E (3+3                Para quadros Livinglight
                         módulos)
                                                               100     LN4702  2 módulos
                         Molduras de espessura para Livinglight   50   LN4719  2 módulos centrados
                         AIR                                    10     LN4703  3 módulos, para caixas Bticino
                         Em caso de remodelações com caixas     10     LN4704  4 módulos, para caixas Bticino
                         existentes (com uma profundidade mínima de   50  LN4707  7 módulos, para caixas Bticino
                         50 mm) não é possível utilizar os acessórios   20  LN4726  3 + 3 módulos, para caixas Bticino
                         para extensão da profundidade das caixas              Para quadros Livinglight AIR
                         (acima) Em alternativa, sugere-se a utilização
                         das seguintes molduras para aumentar   10    LN4702E  2 módulos, para caixas universais
                         espessura:                             20    LN4703C  3 módulos, para caixas Bticino
                         Em alternativa, sugere-se a utilização das   10  LN4704C  4 módulos, para caixas Bticino
                         seguintes                              10    LN4707C  7 módulos, para caixas Bticino
          5     503ESC   Para caixa de encastrar ref. 503E (3 módulos)  10  LN4726C  3 + 3 módulos, para caixas Bticino
          5     504ESC   Para caixa de encastrar ref. 504E (4 módulos)
          3     506LSC   Para caixa de encastrar ref. 506L (7 módulos)
          3     506ESC   Para caixa de encastrar ref. 506E (3+3
                         módulos)




                                                                  Para mais informações sobre a ligação
                                                                  de lâmpadas economizadoras de energia
                                                                  e mecanismos com LEDs ver p. 330

       328
   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335