Page 332 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 332

Livinglight

       aspetos técnicos e de instalação


        n Variadores de iluminação

                                                    Tabela de cargas máximas






                                                    Lâmpadas   Lâmpadas   Lâmpadas   Fluorescente
                                                  incandescentes  halogéneo  halogéneo  com balastro  Fluocompactas  Lâmpadas LEDs
             Ref.      Tipo                        e halogéneo   MBT com   MBT com
                                                      230V   transformador   transformador   eletrónico  dimável  dimáveis
                                                             ferromagnético  eletrónico  1-10 V
          N4402N
          NT4402N    Resistivo   230 Vca   50 Hz    60 - 500 W
          L4402
          N4408N
          NT4408N    Resistivo   230 Vca  50 - 60 Hz  20 - 600 W  20 - 600 VA
                      Indutivo
          L4408N
          N4410N
          NT4410N     0 -10V    230 Vca   50 - 60 Hz                               20 - 600 VA*
          L4410N
          N4411N
          NT4411N    Universal  230 Vca   50 - 60 Hz  3 - 400 W  3 - 400 VA  3 - 400 W        3 - 75 VA**  3 - 75 VA**
          L4411N
          * Para lâmpadas com balastro 0 - 10 V
          ** Máximo 10 lâmpadas










        n Green Switch
                                                    Tabela de cargas máximas


            Ref.


          N4433N                     -5°C /                   2000 W   1000 VA  1000 VA  10x (2x36 W)  500 VA  500 VA
          NT4433N  230 Vca  50/60 Hz  +45°C  300 lux  15 minutos  8,5 A  4,3 A   4,3 A   4,3 A    2,1 A    2,1 A
          L4433N
          N4434N
                                     -5°C /
          NT4434N  230 Vca  50/60 Hz  +45°C  300 lux  15 minutos  40 - 400 W  40 - 400 VA  -  -     -       -
                                                                      0,2 - 1,7 A
                                                             0,2 - 1,7 A
          L4434N
        n LED
        Ligação dos LEDs 230 V para retroiluminação dos mecanismos de comando: no caso de uso de LED para sinalização de um mecanismo, deve
        ser considerado que as lâmpadas eletrónicas economizadoras de energia e as lâmpadas fluorescentes não permitem a ligação do LED em série
        com a carga. Por isso, é necessário colocar perto do mecanismo o condutor neutro e ligar ao LED diretamente entre fase e o neutro para mantê-lo
        permanentemente ligado.
        Exemplos de ligação de um LED no interruptor
  F     F                        F      F
  N     N                        N      N













        Função: sinalização      Função: luminoso


       330
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337