Page 323 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 323

Livinglight

       ecodetetores, termostatos e cronotermostatos













       L4433N            N4434N             NT4431N    L4432             N4441
       Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte
       A combinar com os suportes de fixação (p. 335-338) e quadros de acabamento (p. 341-342)
         Emb.    Ref.  Ecodetetores                             Emb.    Ref.  Detetores de movimento
                     Green Switch: Detetor de presença                      Detetor de movimento - 1 m
                                                                            Temporização regulável de 30 s até 10 minutos
                     Green Switch: Infravermelhos passivos e ultrassons     Saída com relé 2 A resistivos / 2 A indutivos
                     Interruptor com sensor de presença, mediante           Ângulo deteção 105º. Alcance máx. 6 m
                     a combinação de raios infravermelhos passivos,         Alimentação 230 VA
                     ultrassons e sensor de luminosidade
                     A carga é ligada manualmente através do botão  5  N4431N        Branco - 1 módulo
                     frontal, mas desliga-se automaticamente em função  5  NT4431N   Tech - 1 módulo
                     da deteção de presença e do nível de luminosidade  5  L4431N    Antracite - 1 módulo
                     definido. Ângulo deteção 120º. Alcance máx. 8 m
                     Permite ajustar a temporização e o nível de            Detetor de movimento - 2 m
                     luminosidade através dos telecomandos                  Circuito crepuscular variável com possibilidade
                     mono/bidirecionais (ref. 0 882 30 / 0 882 35)          de exclusão. Ângulo deteção 105º. Alcance
                     Alimentação 230 VA - Saída com relé 2,5 A              máx. 6 m Temporização regulável de 30 s até
          1    N4433N         Branco - 2 módulos                            10 minutos
          1   NT4433N         Tech - 2 módulos                              Pode ser ativado a partir de outro local de instalação
          1    L4433N         Antracite - 2 módulos                         através de botões de pressão não luminosos
                                                                            Equipado com seletor (0-A-I) que permite
                     Green Switch: Detetor de movimento                     derrogação manual:
                     Interruptor com sensor de presença por raios           Saída com relé 6 A resistivos / 2 A indutivos
                     infravermelhos passivos e sensor de luminosidade       Alimentação 230 VA
                     A carga é ligada de forma manual através do  1   N4432          Branco - 2 módulos
                     botão frontal, mas desliga-se automaticamente  1  NT4432        Tech - 2 módulos
                     em função da deteção de movimento e do nível  1  L4432          Antracite - 2 módulos
                     de luminosidade definido. Ângulo deteção 120º
                     Permite ajustar a temporização e o nível de            Termostatos
                     luminosidade através dos telecomandos
                     mono/bidirecionais (ref. 0 882 30 / 0 882 35)          Termostato standard
                     Alimentação 230 VA - Saída com relé 2,5 A              2 A - 230 VA
          1    N4434N         Branco - 2 módulos                 5    N4441N         Branco - 2 módulos
          1   NT4434N         Tech - 2 módulos                   5   NT4441N         Tech - 2 módulos
          1    L4434N         Antracite - 2 módulos
                                                                 5    L4441N         Antracite - 2 módulos
                     Telecomando IR bidirecional
          1    0882 30 Para seleção e configuração dos parâmetros           Termostato standard com comutador
                     nos ecodetores N/NT/L4434N e N/NT/L4433N               Com comutador “verão/inverno” incorporado
                     Dispositivo equipado com ecrã para visualização        Saída: relé com contacto F-NA - 2 A - 230 VA
                     dos valores atualmente configurados e/ou para          Alimentação 230 VA
                     modificar os parâmetros principais, tais como:  1  N4442        Branco - 2 módulos
                     nível de luminosidade, temporização para desligar,   1  NT4442   Tech - 2 módulos
                     modo de funcionamento, sensibilidade, …     1    L4442          Antracite - 2 módulos
                     Telecomando IR monodirecional                          Cronotermostatos
          1    0882 35 Para seleção dos parâmetros dos ecodetores
                     N/NT/L4434N e N/NT/L4433N                              Cronotermostato eletrónico diário/semanal para
                     Permite selecionar os parâmetros principais,           sistemas de aquecimento e ar condicionado
                     tais como: nível de luminosidade, temporização,        Três temperaturas selecionáveis nas 24 h
                     modo de funcionamento, sensibilidade, …                Com ecrã retroiluminado (cristais líquidos)
                                                                            Modo de funcionamento: “auto” / “manual” / “férias” /
                                                                            “livre” / “antigelo”
                                                                            Alimentação com pilhas tipo 2 x 1,5 V
                                                                            Permite sonda externa
                                                                            Saída: relé em comutação 1 A µ cos ø0,5 - 230 VA
                                                                            Montagem de encastrar
                                                                 1    N4451          Branco - 3 módulos
                                                                 1    NT4451         Tech - 3 módulos
                                                                 1    L4451          Antracite - 3 módulos
                                                                 1     3457            Sonda  externa para cronotermostatos
                                                                                       ref. L/N/NT4451 (acima)






           Para mais informação técnica sobre os detetores
           de movimento ver tabela na p. 330

                                                                                                               321
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328