Page 322 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 322

Livinglight                                           Livinglight

       interruptor geral de cartão                           variadores de iluminação













        NT4547                                               N4402N     NT4411N
       Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte      Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte
       A combinar com os suportes de fixação (p. 335-338) e quadros    A combinar com os suportes de fixação (p. 335-338) e quadros
       de acabamento (p. 3341-342)                           de acabamento (p. 341-342)
         Emb.    Ref.  Interruptores de cartão                 Emb.    Ref.  Variadores de iluminação
                     Para alimentação do quarto de hotel                    Variador rotativo - 500 W
                     Funcionamento por inserção do cartão-chave
                     de abertura da porta                                   Comutador incorporado
                     Ranhura iluminada (LED incorporado)                    60 - 500 W resistivo
                     Com extinção aprox. 30 segundos após retirar           Tecnologia TRIAC/IGBT
                     o cartão-chave                                         Com fusível incorporado
                     Alimentação 230 VA                         1    N4402N          Branco - 1 módulo
                     2 módulos                                  1    NT4402N         Tech - 1 módulo
                     Para completar com frontal de acabamento   1    L4402N          Antracite - 1 módulo
                     (ver abaixo)
                                                                            Variador por teclas - 600 W
                     Para cartões standard                                  20 - 600 W resistivo/capacitivo
                     (cartões com larg. máx. 54 mm)                         Com proteção eletrónica
          1    LN4549                                           1    N4408N          Branco - 2 módulos
                                                                1    NT4408N         Tech - 2 módulos
                                                                1    L4408N          Antracite - 2 módulos
                     Para cartões RFID                                      Variador 0-10 V comando por teclas - 600 VA
                     (cartões Mifare 13,56 MHz)                             Saída 0-10 V com proteção eletrónica
          1    LN4548                                           1    N4410N          Branco - 2 módulos
                                                                1    NT4410N         Tech - 2 módulos
                                                                1    L4410N          Antracite - 2 módulos
                     Frontais para interruptor de cartão                    Variador universal comando por teclas - 400 W
          1    N4547            Branco - 2 módulos                          3 - 75 VA lâmpadas LEDs e fluocompactas dimáveis
          1    NT4547           Tech - 2 módulos                            3 - 400 VA halogéneo MBT com transformador
          1    L4547            Antracite - 2 módulos                       eletrónico ou ferromagnético
                                                                            3 - 400 W incandescentes e halogéneo 230 VA
          1    N4551            Branco - 3 módulos              1    N4411N          Branco - 2 módulos
          1    NT4551           Tech - 3 módulos                1    NT4411N         Tech - 2 módulos
          1    L4551            Antracite - 3 módulos           1    L4411N          Antracite - 2 módulos
                     Cartão para interruptor de cartão RFID
         10    0 767 11       MIFARE 13,56 MHz                  VARIADOR UNIVERSAL COMANDO POR TECLAS
                              Formato ISO 50 x 80 mm
                              Memória 1 kb                       Ligação simples



                                                                         B  L
                                                                         B  L




                                                                   +
                                                                 Ligação com botão de pressão
                                                                    +
                                                                 N
                                                                 L
                                                                 N
                                                                 L


                                                                      B  L

                                                                      B  L      50 m max.
           No caso de instalação dos variadores rotativos                        50 m max.
           com quadros Livinglight AIR é necessário prever
           a utilização de caixas de encastrar/salientes com      Para mais informação técnica sobre
           uma profundidade mínima de 50 mm                       os variadores ver tabela na p. 330

       320
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327