Page 321 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 321

Livinglight                                           Livinglight

       mecanismos de comando                                 mecanismos de comando













       N4033              LN4040                             L4037N      N4012
       Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte      Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte
       A combinar com os suportes de fixação (p. 335-338) e quadros    A combinar com os suportes de fixação (p. 335-338) e quadros
       de acabamento (p. 341-342)                            de acabamento (p. 341-342)
                                             A
         Emb.       Ref.    Botões 10 A - 230 VA               Emb.        Ref.    Comandos para estores e toldos
                             Botão iluminável (NA) - símbolo                       Botão duplo com bloqueio mecânico
                             “Campainha”                        10       N4037N             Branco - 1 módulo
         10       N4042N              Branco - 1 módulo         10      NT4037N             Tech - 1 módulo
         10       NT4042N             Tech - 1 módulo           10       L4037N             Antracite - 1 módulo
         10       L4042N              Antracite - 1 módulo
         10      N4042M2N             Branco - 2 módulos                           Comutador duplo  (1-0-2)
         10      NT4042M2N            Tech - 2 módulos                             com encravamento
         10      L4042M2N             Antracite - 2 módulos     10       N4027N             Branco - 1 módulo
                                                                10      NT4027N             Tech - 1 módulo
                            Botão iluminável (NA) - símbolo     10       L4027N             Antracite - 1 módulo
                            “Lâmpada”
         10       N4043N              Branco - 1 módulo                            Mecanismos 16 AX - 230 VA
                                                                                                         A
         10       NT4043N             Tech - 1 módulo
         10       L4043N              Antracite - 1 módulo                         Interruptor bipolar iluminável
         10      N4043M2N             Branco - 2 módulos        10       N4002N             Branco - 1 módulo
         10      NT4043M2N            Tech - 2 módulos          10      NT4002N             Tech - 1 módulo
         10      L4043M2N             Antracite - 2 módulos     10       L4002N             Antracite - 1 módulo
                            Botão bipolar iluminável (NA)                          Interruptor bipolar com chave
                            Com contacto independente para sistemas                Chave é extraível nas 2 posições
                            de sinalização                                         (ON e OFF)
         10       N4044N              Branco - 1 módulo         1        N4012               Branco - 1 módulo
         10       NT4044N             Tech - 1 módulo           1        NT4012              Tech - 1 módulo
         10       L4044N              Antracite - 1 módulo      1        L4012               Antracite - 1 módulo
                            Botão de comando por cordão (NA)                       Comutador com chave
          1        N4033               Branco - 1 módulo                           Chave é extraível nas 2 posições
          1       NT4033               Tech - 1 módulo                             (ON e OFF)
          1        L4033               Antracite - 1 módulo     1        N4022               Branco - 1 módulo
                                                                1        NT4022              Tech - 1 módulo
                            Botão iluminável com contacto NF    1        L4022               Antracite - 1 módulo
                            Permite substituição das teclas
         10       N4034N              Branco - 1 módulo                            Relé monoestável
         10       NT4034N             Tech - 1 módulo                              Com contacto NA/NF 230 VA - 10 A
         10       L4034N              Antracite - 1 módulo                         resistivos
                                                                                   - 4 A indutivos - cos 0,5
                            Botão duplo (1P NA + 1P NA)                            Alimentação bobina 230 VA
                                                                1       N4330/230           Branco - 1 módulo
         10       N4036N              Branco - 1 módulo         1      NT4330/230           Tech - 1 módulo
         10       NT4036N             Tech - 1 módulo           1       L4330/230           Antracite - 1 módulo
         10       L4036N              Antracite - 1 módulo
                                                                                   Comutador/seletor rotativo 1 via
                            Botão iluminável (NA) com                              Comando 3 A - com seletor rotativo
                            porta-etiquetas                                        (3 posições + OFF) para controlo de ar
         10       LN4040    Com porta-etiquetas retoiluminável e LED               condicionado, ventiladores, etc.
                            integrado                           1        N4016              Branco - 2 módulos
                                      Branco - 2 módulos        1        NT4016             Tech - 2 módulos
                                                                1        L4016              Antracite - 2 módulos
















                                                                                                               319
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326