Page 318 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 318

Livinglight

       mecanismos de comando basculante, comandos axiais e teclas neutras ilumináveis













       N4001A     NT4001M2A           L4051AN    N4051M2AN           N4915N
       Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte
       A combinar com os suportes de fixação (p. 335-338) e quadros de acabamento (p. 341-342)
                                                          A
                                                                                                           A
         Emb.       Ref.    Comandos basculantes 16 A - 230 VA  Emb.       Ref.    Comandos axiais 16 A - 230 VA
                            Ligadores automáticos (ligação rápida)                 Ligadores automáticos (ligação rápida)
                                                                                   Interruptor iluminável
                            Interruptor iluminável              10      N4051AN             Branco - 1 módulo
         10       N4001A             Branco - 1 módulo          10      NT4051AN            Tech - 1 módulo
         10       NT4001A            Tech - 1 módulo            10      L4051AN             Antracite - 1 módulo
         10       L4001A             Antracite - 1 módulo
         10      N4001M2A            Branco - 2 módulos         10     N4051M2AN            Branco - 2 módulos
         10      NT4001M2A           Tech - 2 módulos           10     NT4051M2AN           Tech - 2 módulos
         10      L4001M2A            Antracite - 2 módulos      10     L4051M2AN            Antracite - 2 módulos
                                                                                   Comutador de escada iluminável
                            Comutador de escada iluminável
         10       N4003A             Branco - 1 módulo          10      N4053AN             Branco - 1 módulo
         10       NT4003A            Tech - 1 módulo            10      NT4053AN            Tech - 1 módulo
         10       L4003A             Antracite - 1 módulo       10      L4053AN             Antracite - 1 módulo
         10      N4003M2A            Branco - 2 módulos         10     N4053M2AN            Branco - 2 módulos
         10      NT4003M2A           Tech - 2 módulos           10    NT4053M2AN            Tech - 2 módulos
         10      L4003M2A            Antracite - 2 módulos      10     L4053M2AN            Antracite - 2 módulos
                            Inversor de grupo iluminável                           Inversor de grupo iluminável
                            Ligadores de parafusos                                 Ligadores de parafusos
         10       N4004N             Branco - 1 módulo          10       N4054              Branco - 1 módulo
         10       NT4004N            Tech - 1 módulo            10       NT4054             Tech - 1 módulo
         10       L4004N             Antracite - 1 módulo       10       L4054              Antracite - 1 módulo
         10      N4004M2N            Branco - 2 módulos         10      N4054M2             Branco - 2 módulos
         10      NT4004M2N           Tech - 2 módulos           10      NT4054M2            Tech - 2 módulos
         10      L4004M2N            Antracite - 2 módulos      10      L4054M2             Antracite - 2 módulos
                            Botão 10 A (NA) iluminável                             Botão 10 A (NA) iluminável
         10       N4005A             Branco - 1 módulo          10      N4055AN             Branco - 1 módulo
         10       NT4005A            Tech - 1 módulo            10      NT4055AN            Tech - 1 módulo
         10       L4005A             Antracite - 1 módulo       10      L4055AN             Antracite - 1 módulo
         10      N4005M2A            Branco - 2 módulos         10     N4055M2AN            Branco - 2 módulos
         10      NT4005M2A           Tech - 2 módulos           10    NT4055M2AN            Tech - 2 módulos
         10      L4005M2A            Antracite - 2 módulos      10     L4055M2AN            Antracite - 2 módulos
                                                                                   Teclas basculantes neutras
                                                                                   ilumináveis
                                                                                   Teclas neutras ilumináveis
                                                                                   na parte inferior
                                                                10       N4915N             Branco - 1 módulo
                                                                10      NT4915N             Tech - 1 módulo
                                                                10       L4915N             Antracite - 1 módulo
                                                                10     N4915M2N             Branco - 2 módulos
                                                                10     NT4915M2N            Tech - 2 módulos
                                                                10      L4915M2N            Antracite - 2 módulo
                                                                10     N4915M3N             Branco - 3 módulos
                                                                10     NT4915M3N            Tech - 3 módulos
                                                                10      L4915M3N            Antracite - 3 módulos





           No caso de instalação de mecanismos axiais de
           1 módulo em quadros Livinglight AIR é necessário
           prever a utilização de caixas de encastrar/            LEDs para mecanismos ilumináveis (função
           salientes com prof. mínima 50 mm                       “Luminoso”) são fornecidos à parte ver p. 328

       316
   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323