Page 279 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 279

Braçadeiras Colring      TM





        n Características                                     Resistência a agentes externos
        De acordo com as normas EN 50146 e IEC 62275 tipo 1   Boa resistência a bases, óleos, gorduras, produtos derivados
                                                              de petróleo, solventes clorados
         "braçadeiras para instalações elétricas"             Retenção de humidade: 1,5 % ≤ retenção de humidade ≤ 3%
        Homologação          UL 1565
                                                              Resistência ao fogo
                          Resistência ao                      Resistência à chama UL 94: V2
                        arrancamento segundo   Temperatura    Autoextinguibilidade 850 °C de acordo com IEC 60695-2-12
                  Esforço   EN 50146                          Índice de Oxigénio: EN ISO 4589-1 / ASTM D 286 3-00:
                  máximo              Temp. máx.  Temp. mín.  Temp. mín.   28.5% (26% para Colring pretas)
                   de     F de   Resistência  de   de   de
                 pré-aperto   ensaio   mínima  utilização   utilização   instalação   Poliamida isenta de Halogéneos, classe 1 de acordo com
            Ref.  (daN)  (mm)   (daN)   (°C)   (°C)   (°C)    ASTM D 4066 (Classe 2 para Colring pretas)
           0 320 30  0,5  18      8     75     -40    -10
           0 320 31  0,5  20      8     75     -40    -10
           0 320 32  0,5  20      8     75     -40    -10     n Dimensões (mm)
           0 320 37  0,5  20     13     75     -40    -10
           0 320 38  0,5  20     13     75     -40    -10     Braçadeiras de identificação
           0 320 39  0,5  20     13     75     -40    -10                 8                      28
           0 320 40  0,5  20     13     75     -40    -10
           0 320 42  0,5  20     22     75     -40    -10
                                                      -10
                   0,5
                                        75
                                 22
                          20
                                               -40
           0 320 43
         Incolores  0 320 44  0,5  20  22  75  -40    -10                      25                        12
                                               -40
                          20
                                                      -10
                                        75
           0 320 47
                    1
                                 53
           0 320 49
                                                      -10
                          20
                                               -40
                                 53
                                        75
           0 320 50  1 1  20     53     75     -40    -10
           0 320 52   45  20      8     75     -40    -10        Ref. 0 320 61            Ref. 0 320 63
           0 320 54  0,6  20     13     75     -40    -10
           0 320 55  0,9  20     22     75     -40    -10
           0 320 57  0,9  20     22     75     -40    -10       032061-4125c.eps     032063-4126c.eps
           0 320 58  1,5  20     53     75     -40    -10
           0 320 61  0,5  20      8     75     -40    -10     Acessórios
          0 320 6 3  0,5  20     22     75     -40    -10
           0 320 12  0,5  18     13     105    -40     0 0    Ref. 0 320 65              Ref. 0 320 70
                                  8
                                        105
                   0,5
                          20
           0 320 15
                                               -40
         Pretas  0 320 22  0,5  20  22  105    -40     0 0       6          30             6      5
                                 22
                   0,5
                          20
           0 320 24
                                               -40
                                        105
           0 320 29  1    20     53     105    -40     0                                  2.4   15   Ø 4.2
                          Resistência ao                       2      25
                        arrancamento segundo   Temperatura                                        10
                  Esforço   EN 50146                                Ø4.2
                  máximo              Temp. máx.  Temp. mín.  Temp. mín.    5
                   de                   de      de     de
                 pré-aperto   Resistência máxima  utilização   utilização   instalação
            Ref.  (daN)      (daN)      (°C)   (°C)   (°C)
           0 318 20  1        8         85     -15    -10     Ref. 0 320 85
           0 318 21  1        8         85     -15    -10            38.5
           0 318 22  1        8         85     -15    -10
           0 318 23  1        13        85     -15    -10
           0 318 24  1        13        85     -15    -10       19           11
           0 318 25  1,5      13        85     -15    -10
                    1
                              13
         Incolores  0 318 27  1,5  22   85     -15    -10        6  Ø 5.3
                                               -15
                                                      -10
                                        85
           0 318 26
                              22
           0 318 28
                                        85
                   1,5
                                               -15
                                                      -10
           0 318 29
                                        85
                                               -15
                   1,5
                                                      -10
           0 318 33  1,5      22        85     -15    -10
                              22
           0 318 30  2        53        85     -15    -10
           0 318 34  2        53        85     -15    -10
           0 318 31  2        53        85     -15    -10
           0 318 35  2        53        85     -15    -10
           0 318 36  2        77        85     -15    -10
           0 318 00  1        8         105    -15     0
           0 318 01  1        8         105    -15     0
           0 318 02  1        8         105    -15     0
           0 318 03  1        13        105    -15     0
           0 318 04  1        13        105    -15     0
           0 318 05  1        13        105    -15     0
           0 318 06  1,5      13        105    -15     0
           0 318 07  1,5      22        105    -15     0
         Pretas  0 318 08  1,5  22      105    -15     0 0
                                               -15
                   1,5
                              22
                                        105
           0 318 09
           0 318 13  1,5      22        105    -15     0
           0 318 10  2        53        105    -15     0
           0 318 14  2        53        105    -15     0
           0 318 11  2        53        105    -15     0
           0 318 15  2        53        105    -15     0
           0 318 16  2        77        105    -15     0
           0 318 17  2        77        105    -15     0
           0 318 18  2        111       105    -15     0
                                                                                                               277
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284