Page 284 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 284

Osmoz aparelhos completos não luminosos Osmoz aparelhos completos

       auxiliares de comando e de sinalização                luminosos - auxiliares de comando e de sinalização











         0 237 01       0 237 26                0 237 31     0 241 42           0 241 04


       Aparelhos completos compostos por:                    Aparelhos completos, monobloco com anel de aperto
       - cabeças + bloco de contacto + suporte               IP 66
       IP 66                                                 De acordo com a norma IEC 60947-5-1
       De acordo com a norma IEC 60947-5-1
                                                                Emb.    Ref.   Sinalizadores monobloco
          Emb.    Ref.   Botoneiras de pressão
                                                                            Não necessitam bloco de alimentação
                     À face                                                 Com Led integrado
          1   0 237 01    Vermelha - 1 NF                       10   0 246 00    Branco - 24 V±/=
          1   0 237 02    Verde - 1 NA                          10   0 246 01    Vermelho - 24 V±/=
                                                                10   0 246 02    Verde - 24 V±/=
                     Botoneiras "cabeça de cogumelo"            10   0 246 03    Azul - 24 V±/=
                     com encravamento                           10   0 246 04    Amarelo - 24 V±/=
                     Premir - rodar para desencravar
                       Vermelha - Ø 40 - 1 NA + 1 NF              10   0 246 10    Branco - 230 V±
                                                                     0 246 11    Vermelho - 230 V±
                                                                10
          1   0 237 26  Paragem de urgência segundo EN 418      10   0 246 12    Verde - 230 V±
                                                                10   0 246 13    Azul - 230 V±
                     Premir - puxar para desencravar            10   0 246 14    Amarelo - 230 V±
                       Vermelha - Ø 40 - 1 NA + 1 NF
          1   0 237 25  Paragem de urgência segundo EN 418
                     Botões rotativos
                     Punho preto
                     Punho curto
          1   0 237 30    0  1  2 posições fixas - 90°
                           1 NA
          1   0 237 31    1  0  2  3 posições fixas - 45°
                           2 NA












































       282
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289