Page 280 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 280

Braçadeiras de instalação Colson          TM          Braçadeiras de instalação Colson           TM





                                                              n Características

                                                              Índice limite de oxigénio (LOI): EN ISO 4589-1 e ASTM D 286 3-00,
                                                              20%
              0 319 16            0 319 59      0 319 57      Corrosividade dos fumos: NF C 20-453 < 5 %
                                                              Resistência à chama: conforme a UL 94 classificação HB
                                                              Condições de ensaio segundo EN 50146
                                                              • Temperatura 23 °C
                                                              • Humidade relativa do ar 50 %
                                                              • Velocidade de aplicação de tensão 25,4 mm/min
                                                              • Tempo de aplicação da chama: 10 s
           0 319 55               0 308 81
                                                              Resistência ao arrancamento
                                                                        Esforço   Resistência ao arrancamento
                                                                Referências   máximo de
                                                                        pré-aperto   Diâmetro de ensaio (mm)   Resistência mínima
                                                                         (daN)    segundo EN 50146   (daN)
                                                                 0 319 10  4           20            36
                                                                 0 319 13  4           20            36
                                                                 0 319 16  5           26            53
                                                                 0 319 19  5           26            53
          0 319 02      0 319 96
         Emb.   Ref.  Com serrilha exterior
                     Com proteção aos raios ultravioleta
                     De acordo com a norma EN 62275           Resistência aos agentes   Resistência à chuva
                                                              corrosivos
                       Largura   Comprimento   Ø de   Ø de                  • Boa resistência a       • Retenção de
                       (mm)   (mm)    aperto   aperto                         bases, óleos,             humidade: ≤ 1%
                                       máx.    mín.                           gorduras, nevoeiro
                Preto                  (mm)    (mm)                           salino, produtos
          100   0 319 10    9   123    22       4                             petrolíferos
          100   0 319 13    9   185    42      10                           • Não resistente a
          100   0 319 16    9   262    62      26                             solventes clorados
          100   0 319 19    9   357    92      26
                     Com base
                     Fixação por parafuso, cavilha roscada Ø 7 mm,  Resistência ao frio  Resistência ao sol
                Preto   ou por pistola Spit Pulsa 700 E                     • Temperatura min.:       • Temperatura máx.
          100   0 319 02  Utilização exterior. Com proteção aos raios         - de utilização (em       de utilização:
                                                                                 uso permanente)
                     ultravioleta                                               – 40 °C                 - permanente
                                                                                                        (20 000 h): 85 °C
                     Regulável para tubos VD 12 a 32 ou cabos                                           - contínua
                     Ø 15 a 30 mm                                             - de instalação:          (1 000 h): 100 °C
                                                                                – 30 °C
                                                                                                        - de ponta: 120 °C
                     Acessórios                                                                       • Resistência aos
                                                                                                        U.V.
                     Bases de fixação
          100   0 319 55  Base com bucha Ø 8 mm
          100   0 319 59  Base de fixação por pistola Spit Pulsa 700 E
          100   0 308 81  Base para fundo de calha DLP
                     Cavilha roscada com bucha Ø 8 mm         Ensaios climáticos
          100   0 319 57  Cabeça roscada Ø 6,6 mm passo 150   As braçadeiras Colson passaram com sucesso os testes de
                                                              envelhecimento climático, representativos das condições reais de
                                                               SCHEMA COLSON-20820u.eps
                     Pinça Colson                             utilização
          1   0 319 96  Para aperto e corte de braçadeiras Colson  No final do ciclo de testes (6 semanas), as braçadeiras conservam
                     Pinça automática                         80% das suas características mecânicas.

          1    0 319 97 Pode ser usado para aperto das braçadeiras Colson
                     com uma mão graças à sua função de avanço    Temp. ( C)
                                                                      o
                     automático
                     Depois de apertar o cabo excedente        80
                     é automaticamente cortado sem qualquer       U.V.   U.V.     U.V.      U.V.
                     outra acção. Simplifica a instalação e requer    60  U.V.  H.R.  U.V.  H.R.  U.V.  H.R.
                                                                               85%
                                                                                         85%
                                                                     85%
                     menos esforço                                                   H.R.
                                                                                     85%
                     A tensão de  aperto pode ser ajustada com um    40
                     roda de polegar na extremidade da pinça   20                                 H.R. 55%
                                                                  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
                                                                0
                                                               -10                                       Duração
                                                               -20                                       do ensaio
                                                               -30

                                                                 Ensaio de envelhecimento climático:
                                                                 Ensaio de envelhecimento climático:
                                                                 as braçadeiras COLSON™ depois de um mês de ensaios mantêm
                                                                              TM
                                                                 as braçadeiras COLSON      depois de um mês de ensaios mantêm
                                                                 as suas propriedades essenciais
                                                                 as suas propriedades essênciais
                                                                   U.V. : Ultravioletas
                                                                  H.R. : Humidade relativa
                                                                    Aspersão
       278
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285