Page 281 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 281

Calhas de cablagem Lina 25         TM                   CALHAS LINA 25







                                                               RAPIDEZ,




                                                                         FACILIDADE DE

                                                               INSTALAÇÃO
             6 360 13


                         6 360 12

                                 6 360 01



                                                 0 367 10

         Emb.   Ref.  Calhas de cablagem Lina 25
                     PVC cinza  RAL 7030
                     Perfurações laterais com passo de 12,5 mm
                     Bandas brancas na tampa para marcação por
                     gravura, pinça Dymo ou caneta de feltro indelével
                     Fornecida com tampa
                     Comprimento: 2 m
                          Altura x Largura (mm)
          60    6 360 00       25   x   25
          (1)
          56    6 360 01       40   x   25
          (1)
          56    6 360 02       60   x   25
          (1)
          56    6 360 05       25   x   40
          (1)
          48    6 360 06       40   x   40
          (1)
          48    6 360 07       60   x   40                                        Corte rápido e sem
          (1)
          40    6 360 08       80   x   40
          (1)
          24    6 360 09       100   x   40                                       rebarbas
          (1)
          32    6 360 11       40   x   60
          (1)
          32    6 360 12       60   x   60
          (1)
          32    6 360 13       80   x   60
          (1)
          24    6 360 14       100   x   60
          (1)
          24    6 360 16       60   x   80
          (1)
         24    6 360 17       80   x   80
          (1)
         20    6 360 18       100   x   80                                        Fácil posicionamento
          (1)
         16    6 360 22       100   x 100
          (1)
         16    6 360 25       80   x 120
          (1)
                     Alicate de corte Lina 25
          1   0 367 10  Permite o corte da calha de forma rápida
                                                  036639-5784o.eps
                     Manga de passagem de porta
                     Poliéster preto                                              Regulação em altura
                     Apresentada em caixa de 25 m
                     com indicador a 3 m do fim do rolo                           instantânea
                                Variações de diâmetro
          1   0 366 38  Ø 20 mm   de 15 a 25 mm
          1   0 366 39  Ø 30 mm   de 20 a 40 mm
                     Manga em espiral
                     Fornecida em caixa de 25 m
                                                                                  Junções em "T" perfeitas
          25    6 361 77  Ø 6 mm
          (1)
          25    6 361 78  Ø 12 mm
          (1)
         25    6 361 83  Ø 22 mm
          (1)
                     (1) Atenção: número de metros por embalagem
                                                                                   Passagem dos condutores
                                                                                  facilitada e sem ferir
                                                                                  o isolamento
                                                                                                               279
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286