Page 21 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 21

Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.   Pág.    Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.
         LNC4804CY  234  LNE4802M2OF  334  N4054M2  316  N4411N  412     N4932  317    NT4141AN  415   NT4501C  411
         LNC4804NK  234  LNE4802M2PL  334  N4055AN  316  N4431N  320    N4932/2  317   NT4141PW  322   NT4510C  410
         LNC4804OF  234  LNE4802M2PR  334  N4055M2AN  316  N4432  321   N4932/3  317    NT4142  322    NT4531C  411
         LNC4804PL  234  LNE4802M2PT  334  N4125S  316   N4433N  321     N4950  329     NT4177  322     NT4547  415
         LNC4804PR  234  LNE4802M2SB  334  N4126S  322   N4434N  321     N4951  325     NT4180  321     NT4551  320
                        LNE4802M2ST  334
         LNC4804PT  234                  N4139   322     N4442   688     N4953  325     NT4191A  322   NT4570CW  320
                        LNE4802M2TE  334
         LNC4804SB  234  LNE4802M2TIS  334  N4141  316   N4451   321     N4954  325    NT4191AA  322   NT4574CW  422
         LNC4804ST  234  LNE4802M3AR  334  N4141AC  322  N4500C  321    NAV-PRO  417   NT4191AC  322   NT4575CW  422
         LNC4804TE  234  LNE4802M3BM  334  N4141AN  415  N4501C  411   NBU-AS-PRO  418  NT4191CC  322  NT4658KNX  423
         LNC4804TIS  234  LNE4802M3BN  334  N4141PW  322  N4510C  410   NCO-PRO  427    NT4192C  322   NT4658N  439
                        LNE4802M3CRS  334                                                              NT4659N  439
         LNC4807AR  234                  N4142   322     N4531C  411    NDB-PRO  429   NT4202DN  322
                        LNE4802M3CY  334                                                                NT4680  688
         LNC4807BM  234                  N4177   322     N4547   415    NHC-EC  428    NT4202FN  323
                        LNE4802M3NK  334                                                               NT4911ADN  438
         LNC4807BN  234  LNE4802M3OF  334  N4180  322    N4551   320    NIM01-WW  430  NT4202M2DN  323  NT4911AFN  444
         LNC4807CRS  234  LNE4802M3PL  334  N4191A  322  N4570CW  320   NOC-PRO  431   NT4202P10N  323  NT4911AGN  444
                        LNE4802M3PR  334                                                               NT4911AHN  444
         LNC4807CY  234                  N4191AA  322   N4574CW  422   NOC-S-PRO  428  NT4202P14N  323
                        LNE4802M3PT  334                                                               NT4911AIN  444
         LNC4807NK  234                  N4191AC  322   N4575CW  422   NOC-S-W-PRO  428  NT4204  323
                        LNE4802M3SB  334                                                              NT4911M2AFN  444
         LNC4807OF  234  LNE4802M3ST  334  N4191CC  322  N4658KNX  423  NRG01-WW  428   NT4207  323   NT4911M2AGN  444
         LNC4807PL  234  LNE4802M3TE  334  N4192C  322   N4658N  439   NSA-PRO-EU  431  NT4210M2DN  323  NT4911M2AHN  444
         LNC4807PR  234  LNE4802M3TIS  334  N4202DN  322  N4659N  439   NSC-PRO  429    NT4212  323   NT4911M2AIN  444
                        LNE4802NK  334                                                                 NT4911M2N  444
         LNC4807PT  234                  N4202FN  323    N4680   688    NT4001A  427   NT4268SCA  323
                         LNE4802OF  334                                                                NT4911N  444
         LNC4807SB  234                 N4202M2DN  323  N4911ADN  438  NT4001M2A  316  NT4279C6  324
                         LNE4802PL  334                                                                NT4915AEN  444
         LNC4807ST  234  LNE4802PR  334  N4202P10N  323  N4911AFN  444  NT4002N  316   NT4279C6A  324  NT4915AN  317
         LNC4807TE  234  LNE4802PT  334  N4202P14N  323  N4911AGN  444  NT4003A  319   NT4279C6F  324  NT4915BN  444
         LNC4807TIS  234  LNE4802SB  334  N4204  323    N4911AHN  444   NT4003C  316   NT4279C6S  324  NT4915DD  317
                         LNE4802ST  334                                                                NT4915DN  317
         LNC4826AR  234                  N4207   323    N4911AIN  444   NT4003CW  413   NT4280  324
                         LNE4802TE  334                                                               NT4915M2ADN  444
         LNC4826BM  234                 N4210M2DN  323  N4911M2AFN  444  NT4003DCW  414  NT4281  324
                        LNE4802TIS  334                                                               NT4915M2AN  317
         LNC4826BN  234                  N4212   323   N4911M2AGN  444  NT4003M2A  414  NT4282  324   NT4915M2BN  444
         LNC4826CRS  234    M           N4268SCA  323  N4911M2AHN  444  NT4004M2N  316  NT4283  324   NT4915M2DD  317
         LNC4826CY  234  MYHOMESERVER1  334  N4279C6  324  N4911M2AIN  444  NT4004N  316  NT4284  324  NT4915M2DN  317
         LNC4826NK  234                 N4279C6A  324   N4911M2N  444   NT4005A  316    NT4285  324   NT4915M2FN  317
                                                                                                               316
                                                                                                       NT4915M2N
         LNC4826OF  234     N           N4279C6F  324    N4911N  444   NT4005M2A  316  NT4286C1  324   NT4915MR  444
         LNC4826PL  234  N4001A  436    N4279C6S  324   N4915AEN  444   NT4012  316    NT4286C2  316   NT4915N  316
         LNC4826PR  234  N4001M2A  316   N4280   324    N4915AN  317    NT4016  319     NT4294  316   NT4915SETBL  444
                         N4002N  316                                                                   NT4915TN  317
         LNC4826PT  234                  N4281   324    N4915BN  444    NT4022  319    NT4301/10  324
                         N4003A  319                                                                   NT4916A  317
         LNC4826SB  234  N4003C  316     N4282   324    N4915DD  317    NT4027C  319   NT4301/16  327  NT4916B  318
         LNC4826ST  234  N4003CW  413    N4283   324    N4915DN  317    NT4027CIL  416  NT4305/10  327  NT4916D  318
         LNC4826TE  234  N4003DCW  414   N4284   324    N4915FN  317   NT4027CM2  410  NT4305/16  327  NT4916F  318
         LND4802KR  234  N4003ES  414    N4285   324    N4915LN  444    NT4027CW  416   NT4321  327    NT4916KIT  318
        LND4802M2KR  329  N4003M2A  318  N4286C1  324  N4915M2ADN  444  NT4027N  416   NT4330/230  325  NT4916M2A  318
                         N4004M2N  316                                                                 NT4916M2B  318
        LND4802M3KR  329  N4004N  316    N4286C2  316   N4915M2AN  317  NT4033  319    NT4351/230  319  NT4916M2D  318
         LND4803KR  329  N4005A  316     N4294   316    N4915M2BN  444  NT4034N  319   NT4355/12  325  NT4916M2F  318
         LND4804KR  329  N4005M2A  316   N4301/10  324  N4915M2DD  317  NT4036N  319   NT4356/230  325  NT4916M2T  318
                          N4012  316                                                                    NT4950  318
         LND4811AR  329                  N4301/16  327  N4915M2DN  317  NT4037N  319    NT4362  325
                          N4016  319                                                                    NT4951  325
         LND4811BI  345                  N4305/10  327  N4915M2FN  317  NT4042M2N  319  NT4371R  327
                          N4022  319                                                                    NT4953  325
         LND4811TE  345  N4027C  319     N4305/16  327  N4915M2LN  444  NT4042N  319    NT4371T  325    NT4954  325
         LND4812AR  345  N4027CIL  416   N4321   327    N4915M2N  444  NT4043M2N  319   NT4371V  325   NTH-PRO  325
         LND4812BI  345  N4027CM2  410  N4330/230  325  N4915MR  316    NT4043N  319   NT4372AV  325   NVP-PRO  417
                         N4027CW  416                                                                  NWA01-WW  417
         LND4812TE  345                 N4351/230  319   N4915N  317    NT4044N  319    NT4373H  325
                         N4027N  416                                                                   NWM01-WW  431
         LND4819KR  345                  N4355/12  325  N4915SETBL  316  NT4051AN  319  NT4402N  325
                          N4033  319                                                                   NWS01-EC  431
         LND4826KR  329  N4034N  319    N4356/230  325  N4915TN  317   NT4051M2AN  316  NT4408N  320
         LNE4802AR  329  N4036N  319     N4362   325     N4916A  317    NT4053AN  316   NT4410N  320       O
         LNE4802BM  334  N4037N  319     N4371R  326     N4916B  318   NT4053M2AN  316  NT4411C  320   OTH-PRO  431
                         N4042M2N  319
         LNE4802BN  334                  N4371T  325     N4916D  318    NT4054  316    NT4411CM2  412
                         N4042N  319                                                                       X
         LNE4802CRS  334                 N4371V  325     N4916F  318    NT4054M2  316   NT4411N  412
                         N4043M2N  319
         LNE4802CY  334  N4043N  319     N4372AV  325   N4916KIT  318   NT4055AN  316   NT4431N  320    XG8002  417
        LNE4802M2AR  334  N4044N  319    N4373H  325    N4916M2A  318  NT4055M2AN  316  NT4432  321     XG8003  418
        LNE4802M2BM  334  N4051AN  319   N4402N  325    N4916M2B  318   NT4125S  316    NT4433N  321    XM8002  419
        LNE4802M2BN  334  N4051M2AN  316  N4408N  320   N4916M2D  318   NT4126S  322    NT4434N  321    XM8003  418
                                                                                                       XW8002
        LNE4802M2CRS  334  N4053AN  316  N4410N  320    N4916M2F  318   NT4139  322     NT4442  688    XW8002W  419
                                                                                                               418
        LNE4802M2CY  334  N4053M2AN  316  N4411C  320   N4916M2T  318   NT4141  316     NT4451  321    XW8003  418
        LNE4802M2NK  334  N4054  316    N4411CM2  412    N4916T  318    NT4141AC  322   NT4500C  321   XW8003W  419
       19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26