Page 203 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 203

XL  400
          3
       acessórios e painéis cegos

















       0 202 41                                     0 201 60











       0 200 92         0 203 91                      0 203 99                  0 201 45               0 201 48

         Emb.   Ref.  Platinas universais perfuradas           Emb.       Ref.     Painéis de fixação ¼ de volta, com
                     Fixam-se diretamente aos montantes funcionais                 pegas e seláveis, para quadros
                                                                                   e armários
          1   0 202 41 Altura 200 mm, para quadros e armários
          1   0 202 42 Altura 300 mm, para quadros e armários                      Painéis cegos
                                                                             Isolante
                                                                      Metal
          2   0 202 43 Altura 300 mm, para celas de cabos       1    0 203 40 0 203 90  Altura (mm)
                                                                                    50
                     Cone de acabamento para calha DLP          1    0 203 41 0 203 91 100
                                                                1    0 203 42 0 203 92 150
          1   0 201 60 Assegura o acabamento perfeito na junção
                                              3
                     calha DLP - quadro ou armário XL  400      1    0 203 43 0 203 93 200
                     RAL 7035                                   1    0 203 44 0 203 94 300
                     Calha 2 universal                                             Painéis de fixação ¼ de volta, com
                                                                                   pegas e seláveis, para celas de
          1   0 202 04 Fixa-se aos montantes funcionais                            cabos
                       Comprimento 515 mm
                                                                                   Painéis cegos
                     Dispositivo de fixação regulável universal       Metal  Isolante  Altura (mm)
                                                                1    0 201 41        50
                     Para execução de réguas de bornes          1    0 201 42       100
                     Composto por 1 calha 2 e 2 esquadros de fixação                200
                     Permite regulação em profundidade e orientação   1  0 201 40
                     (p.ex. para orientação de régua de bornes a 45º)   1   0 201 97  300
                     Fixa-se aos montantes funcionais           1           0 201 98  400
          1   0 202 02 Para quadros e armários XL  400          1    0 201 43 0 201 99  550
                                         3
                                                                1    0 201 44       700
                     Acessórios                                 1    0 201 45       850
                     Suporte de fixação isolante                1    0 201 46      1 000
          1   0 200 90 Jogo de 2 suportes                       1    0 201 47      1 150
                       Fixa-se diretamente aos montantes funcionais  1  0 201 48   1 450
                       dos quadros e armários XL  400/800       1    0 201 49      1 750
                                         3
                       Permite executar uma terra isolada com barra de
                       cobre 12 x 4 mm (ref. 0 373 49) ou barra plana              Acessórios
                       12 x 2 mm (ref. 0 048 19) e ligadores IP 2X
                       Aceita também as calhas 0 202 04 e 0 206 05/54              Obturadores
                     Porcas de encaixe                                             RAL 7035
                                                                                     Para painéis metálicos ou isolantes
                     Montagem frontal por ¼ de volta nos montantes   20  0 200 51  Banda lisa para cortar, 24 módulos
                     funcionais
         20   0 200 92 Porca de encaixe para parafuso M6        10      0 016 65   18 módulos destacáveis por módulo
         50   0 200 91 Parafuso M6                                                 ou 1/2 módulo
                     Aerossol de pintura                        10                 Porta-etiquetas adesivas, de encaixe
          6   0 200 98 Para retoques RAL 7035                           0 203 99   Fornecido com placa de etiquetas para
                                                                                   marcação das filas por painel - 24 módulos
                     Junta de proteção
          1   0 202 40 Para proteção dos cortes das platinas
                     Comp. 20 m, pré-cortada






                                                                                                               201
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208