Page 199 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 199

XL  400
          3
       portas e acessórios




















       0 202 55               0 202 65














       0 202 73               0 202 83                0 202 59               0 202 69               0 201 50
         Emb.       Ref.    Portas                              Emb.   Ref.   Acessórios para quadros, armários e celas
                                                                            de cabos
                            Fornecidas com punho
                            Canhões intermutáveis a encomendar              Junta de estanquidade IP 43
                            em separado                         1    0 201 30  Fornecida pronta a utilizar (comp. 5,5 m)
                            Salientes                                       Suportes de fixação de cabos
                             Para quadro/armário    Distância quadro/porta (mm)  Permitem a fixação de braçadeiras para a
                Metal   Vidro   Altura (mm)   Metal   Vidro                 amarração de cabos à entrada do quadro
          1   0 202 53  0 202 63      600    57       53        1    0 201 35  Para quadros e armários
          1   0 202 54  0 202 64      750    57       53
          1   0 202 55  0 202 65      900    57       53        1    0 201 37  Para celas de cabos
          1   0 202 56  0 202 66      1 050   57      53                    Rodapés
          1   0 202 57  0 202 67      1 200   57      53                    Altura 100 mm
          1   0 202 58  0 202 68     1 500/1 600   57   53      1    0 201 10  Para quadros e armários
          1   0 202 59  0 202 69      1 900   57      53        1    0 201 12  Para celas de cabos
                Metal   Vidro  Planas (1)                                   Suporte universal para celas de cabos

                                                                            Permite a montagem de bornes, bornes de terra…

          1   0 202 73  0 202 83      600    38       34          1   0 201 96  Jogo de 3 suportes metálicos
          1   0 202 74  0 202 84      750    38       34
          1   0 202 75  0 202 85      900    38       34                    Placas passa-cabos
          1   0 202 76  0 202 86      1 050   38      34        1    0 201 20  Placa metálica suplementar para furar
          1   0 202 77  0 202 87      1 200   38      34        1    0 201 21  Placa metálica suplementar com bucins Plexo planos
                                                                            2 x Ø 4 a 33 mm e 22 x Ø 4 a 20 mm
          1   0 202 78  0 202 88     1 500/1 600   38   34
          1   0 202 79 0 202 89      1 900   38       34          1    0 201 71  Placa isolante suplementar com bucins Plexo planos


                                                                            para quadros isolantes
                    Metal   Para celas de cabos                             2 x Ø 4 a 33 mm e 22 x Ø 4 a 20 mm
          1       0 201 63       600         38                             Patas de fixação mural
          1       0 201 64       750         38                 1    0 201 00  Jogo de 4 patas metálicas para quadro XL 3  400
          1       0 201 65       900         38                             metal IP 43
          1       0 201 66       1 050       38                 1    0 201 50  Jogo de 4 patas plásticas para quadro XL 3  400
          1       0 201 67       1 200       38                             isolantes
          1       0 201 68       1 500/1 600   38
          1       0 201 69       1 900       38                             (1) Para aparelhos Vistop e DPX-IS utilizar obrigatoriamente portas
                                                                            salientes
                            Acessórios para portas
                            Canhões de chave para porta
                             metal / vidro
                            Fornecidos com 1 jogo de 2 chaves
          1       0 202 91   Tipo 405
          1       0 202 92   Tipo 455
          1       0 202 93   Tipo 1 242E
          1       0 202 94   Tipo 2 433A
          1       0 202 96   Canhão dupla barra
                            Bolsa autocolante porta-esquemas
          1       0 365 82   Bolsa fechada em plástico rígido, IP 50
                            Pode colocar-se no exterior do quadro  Acessórios de fixação e painéis p. 199-201
                            RAL 7035                              Acessórios de cablagem p. 202
                                                                  Repartição p. 172-184
                                                                                                               197
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204