Page 155 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 155

Contactores CX
                          3




        n Características técnicas                            n Tabela de escolha de contactores (cont.)
        • Tensão estipulada de resistência aos choques (Uimp): 4 kV  • Lâmpadas LED
                                    6
        • Número de manobras mecânicas: 10  ciclos                          Lâmpadas de LED de intensidade não regulável
        • Temperatura de funcionamento: - 25 ºC a + 40 ºC     Potência   2 W  5 W  7 W  9 W  12 W  18 W  22 W  30 W  40 W  50 W
        • Temperatura de armazenamento: - 40 ºC a + 70 ºC      unitária
        Proteção dos contactores contra os curto-circuitos segundo   16 A  16  16  16  16  16  15  14  12  10  9
        EN 61095, corrente de curto-circuito condicional:       25 A  30  30   30  30   30  27  25   22  18   15
                                                                                            80
                                                                                        85
                                                                                                     65
                                                                                                75
                                                                                   85
                                                                      90
                                                                40 A
                                                                               85
                                                                          90
                                                                                                              37
                                                                                                         50
        - Iq = 6 kA para contactores de 16 a 25 A               63 A  150  150  140  140  140  115  100  80  70  55
        - Iq = 3 kA para contactores de 40 a 63 A
        Disjuntor ou fusível gG de calibre:                                   Lâmpadas de LED de intensidade regulável
                                                              Potência
          • ≤ 16 A para o calibre 16 A   • ≤ 40 A para o calibre 40 A  • Lâmpadas fluorescentes com balastro ferromagnético  40 W  50 W
                                                                          5 W
                                                                                                22 W
                                                                      2 W
                                                                                           18 W
                                                                              7 W
                                                                                   9 W
                                                                                       12 W
                                                                                                    30 W
                                                               unitária
          • ≤ 25 A para o calibre 25 A   • ≤ 63 A para o calibre 63 A
        • Consumo da bobina de comando de um contactor          16 A  40  40   40  35   35  33  30   27  23   20
                                                                          65
                                                                                                         33
                                                                                   60
                                                                               65
                                                                      65
                                                                                            56
                                                                                                              30
                                                                                                     45
                                                                                        60
                                                                25 A
                                                                                                51
                             Contactores                        40 A  170  170  170  162  162  129  113  95  77  65
                             horas de vazio                     63 A  265  265  265  260  260  214  176  139  121  105
        Tensão de bobina       230 VA
        Intensidade     25 A    25 A   25 A                          Fluo simples compensadas paralelo  Fluo simples compensadas série
        Tipo de contacto  2 NA  3 NA  1 NA + 1 NF             Potência   18 W  20 W  36 W  58 W  115 W  2 x    2 x    2 x    2 x    2 x
                                                               unitária                    20 W  36 W  40 W  58 W  140 W
        Largura        1 mód.  2 mód.  1 mód.                   16 A  24   24  16   11  5   30   24  22   15  6
        Corrente manutenção  12 mA  15 mA  20 mA                25 A  33   30  25   17  9   45   38  35   24  10
        Corrente chamada  60 mA  150 mA  30 mA                  40 A  43   39  33   22  12  68   57  53   36  15
                                                                63 A  56   51  42   29  15  101  86  79   54  23
                              Contactores de potência 16 A e 25 A
                                      230 VA
        Tensão de bobina   24 VA     silenciosos  230 VA             Fluo quádruplas compensadas série  Fluo compactas starter integrado
        Intensidade   16 A e 25 A  25 A  25 A  16 A e 25 A  16 A e 25 A  Potência   4 x 18 W  7 W  10 W  18 W  26 W
                                                               unitária
                                             1 NA + 1 NF 2 NA + 2 NF
        Tipo de contacto  1 NA + 1 NF  4 NA  2 NA  2 NA  4 NA   16 A           16            50   40    28   19
                        2 NA
                                                      4 NF
                                               2 NF
                                                                                             60
                                                                                                        42
                                                                                                  50
                                                                25 A
                                                                               24
                                                                                                             28
        Largura        1 mód.  2 mód.  1 mód.  1 mód.  2 mód.   40 A           36            78   65    55   36
        Corrente manutenção  200 mA  300 mA  12 mA  20 mA  20 mA  63 A         54           101   85    71   47
        Corrente chamada  970 mA  2500 mA  60 mA  90 mA  200 mA  • Lâmpadas fluorescentes com balastro eletrónico
                           Contactores de potência 40 A, 63 A                Fluo simples           Fluo duplas
        Tensão de bobina   24 VA          230 VA
        Intensidade   40 A e 63 A  40 A e 63 A  40 A e 63 A  40 A e 63 A  Potência   18 W  30 W  36 W  58 W  2 x 18 W  2 x 36 W  2 x 58 W
                                                               unitária
                                               3 NA
        Tipo de contacto  2 NA  4 NF   2 NA    4 NA             16 A   72    42     36    22    36    20     12
                                       2 NF
                                               4 NF             25 A   110   68     58    36    56    30     19
        Largura        2 mód.  3 mód.  2 mód.  3 mód.           40 A   165   102    87    54    84    45     29
        Corrente manutenção  250 mA  270 mA  15 mA  30 mA       63 A   248   153   131    81    126   68     43
        Corrente chamada  1750 mA  1500 mA  150 mA  200 mA                  Fluo triplas         Fluo quádruplas
                                                                         (compensadas série)   (compensadas série)
        • Recomendações
        Intercalar um módulo de espaçamento ref. 4 063 07:    Potência   3 x 14 W  3 x 18 W   4 x 14 W   4 x 18 W
                                                               unitária
        - a cada 2 contactores quando a temperatura ambiente for inferior a   16 A  34  26     26         20
        40 ºC                                                   25 A     46         38         37         28
        - entre todos os contactores quando a temperatura ambiente estiver   40 A  62  51      52         39
        compreendida entre 40 e 60 ºC
                                                                63 A     84         69         73         55
         Calibre do contactor  40 °C  50 °C  60 °C                     Fluo compactas com alimentação eletrónica integrada
            Ie = 16 A    16 A     14 A      12 A               Potência
            Ie = 25 A    25 A     22 A      20 A               unitária  7 W     11 W     15 W    20 W     23 W
            Ie = 40 A    40 A     36 A      32 A                16 A     120      80       64      50       43
            Ie = 63 A    63 A     57 A      50 A                25 A     200      125      90      70       60
        • Secções máximas de ligação mm  (de acordo com a IEC/EN 610095)  40 A  280  175  126      98       84
                                  2
                                                                63 A     392      245     176      137     118
        Tipo do condutor   Calibres ≤ 25 A  Calibres 40 & 63 A
                                ≤
        Rígido              6 2  ou 2 x 2,5 2  25 2  ou 2 x 10 2  • Lâmpadas de descarga com compensação
        Flexível            6 2  ou 2 x 2,5 2  25 2  ou 2 x 10 2
        Flexível com ponteira simples  6 2  16 2                         Halogéneos metálicos   Vapor de sódio baixa pressão
        Flexível com ponteira dupla  2 x 4 2  2 x 16 2
                                                              Potência   35 W 70 W 100 W 150 W 250 W 400 W 18 W 35 W 55 W 90 W 135 W 180 W
                                                               unitária
        n Tabela de escolha de contactores (n.º de lâmpadas por contactor)  16 A  10  6  5  3  2  1  12  6  5  3  2  2
                                                                25 A  15  9  7   5   3  2   20  10  7  5   3  3
        • Lâmpadas incandescentes                               40 A  23  14  11  8  5  3   30  15  11  8  5  5
                                                                63 A  34  20  16  11  7  5  45  23  16  11  7  7
                        Tungsténio e halogéneo 230 VA
         Potência   40 W  60 W  75 W  100 W  150 W  200 W  500 W  1000 W   Vapor de sódio       Vapor de mercúrio
         unitária                                                           alta pressão          alta pressão
          16 A   45   30    24   19    13   10    4     2     Potência   70 W  150 W 250 W 400 W 1000 W 50 W  80 W  125 W 250 W 400 W
          25 A   60   48    38   30    20   15    6     3      unitária
          40 A   96   77    61   48    32   24    10    5       16 A   8   7   5    3   1   11   8   6    3   2
          63 A  154   123   97   77    51   38    15    8       25 A  10   9   6    4   2   15   10  8    4   3
                                                                40 A  15   14  9    6   3   21   14  11   6   4
                     Halogéneo TBT         Halogéneo TBT        63 A  23   20  14   9   5   29   20  16   8   6
                 com balastro ferromagnético   com balastro eletrónico
                                                                                 Mistas alta pressão
         Potência   20 W 35 W 50 W 75 W 100 W 150 W 20 W 35 W 50 W 75 W 100 W 150 W  Potência
         unitária                                                       100 W      160 W      250 W      400 W
                                                               unitária
          16 A  32  20  15  12  9  6  60  40  28  18  14  9     16 A      9          6          4          2
          25 A  52  30  24  16  12  8  80  50  40  26  20  13   25 A     11          7          5          3
          40 A  68  39  31  21  16  10  112  70  56  36  28  18  40 A    14          9          7          4
          63 A  88  51  41  27  20  14  157  98  78  51  39  25  63 A    19         12          8          5
                                                                                                               153
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160