Page 153 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 153

Auxiliares e compensador para                         Telerruptores CX      3
       telerruptores standard  CX        3



                                                              n Características técnicas
                                                              Consumo da bobina de comando de um telerruptor
                                                                           telerruptores   telerruptores standard
                                                                           silenciosos
                                                               Tensão da bobina  230 VA  12 VA  24 VA  24 VA  48 VA  230 VA 230 VA
                                                               Intensidade   16 A  16 A  16 A  16 A  16 A  16 A  16 A
                                                                                        1 NA            1 NA
                                                               Tipo do contacto  1 NA  1 NA  4 NA  2 NA      4 NA
                                                                                        2 NA            2 NA
                                                               Largura     1 módulo 1 módulo 1 módulo 2 módulos 1 módulo 1 módulo 2 módulos
                                                               Corrente manutenção  -  670 mA  280 mA  570 mA  170 mA  30 mA  50 mA
                                                               Corrente chamada  -  2500 mA 1200 mA 2500 mA 700 mA  130 mA  250 mA
                                                              Capacidade dos ligadores dos telerruptores
                                                              - Condutor rígido: 1 x 6 mm  ou 2 x 2,5 mm 2
                                                                                  2
                                                                                   2
        4 124 29     4 124 33      4 124 36      4 124 39     - Condutor flexível: 1 x 6 mm  ou 2 x 2,5 mm 2
                                                                                                2
                                                              - Condutor flexível com ponteira simples: 6 mm
                                                              - Condutor flexível com ponteira dupla: 2 x 4 mm 2
         Emb.   Ref.  Auxiliar de sinalização
                     Contacto auxiliar inversor
                     Permite sinalizar o estado da posição dos contactos
                     do produto ao qual estão associados
                     Máximo 2 auxiliares por telerruptor standard  n Esquemas de ligação
                                                      N.º de
                       I max      Tensão     Contacto  módulos   Telerruptor standard com auxiliar de sinalização ref. 4 124 29
          1    4 124 29  5 A  250 VA - 50/60 Hz  NA + NF  0,5
                     Utiliza-se com:                          N
                     - telerruptores standard equipados ou não com  L
                     auxiliar de comando
                     - contactores de 1 módulo de 16 a 25 A
                     Monta-se à esquerda do telerruptor standard
                     Auxiliares de comando
                     Montam-se à esquerda dos telerruptores standard
                     Podem associar-se a um auxiliar de sinalização       ref. 4 124 29
                     Comando por contacto mantido
                                                      N.º de
                                                      módulos  Telerruptor standard com comandos centralizados ref. 4 124 34
          1    4 124 37 Permite comandar um telerruptor standard   0,5  e  4 124 36
                     por contacto mantido (ex.: inter horário)
                     1 auxiliar máximo por telerruptor standard  N
                                                              L
                     Comandos centralizados                          OFF
                     Permitem comandar simultaneamente vários
                     telerruptores standard do mesmo ponto        ON                         ref. 4 124 34
                     1 auxiliar máximo por telerruptor standard
          1    4 124 33 Para telerruptores 24 VA a 48 VA  0,5                   ref. 4 124 36             ON
          1    4 124 34 Para telerruptores  230 VA     0,5
                     Comando centralizado geral
          1    4 124 36 Permite comandar vários grupos de                         1
                     telerruptores standard equipados com                               ON
                     comandos centralizados 230 VA
                     Liga-se aos bornes dos comandos                             OFF
                     centralizados ref. 4 124 34
                     Compensador                                       N
                                                                       L
                     Permite o comando dos telerruptores standard
                     230 VA por botões de pressão luminosos                             ref. 4 124 34
                     Liga-se aos bornes da bobina do telerruptor:
                     - Para uma corrente absorvida de 3 a 6 mA
                     (ex. 6 a 11 botões luminosos de consumo 0,5 mA)                                    ON
                     ligar 1 compensador                                   ref. 4 124 36
                     - Para uma corrente absorvida de 6 a 9 mA
                     (ex. 12 a 17 botões luminosos de consumo 0,5 mA)
                     ligar 2 compensadores                                         ON
                                                      N.º de
                                                      módulos               OFF
          1    4 124 39 Compensador em impedância para                          1
                     telerruptores
                     230 VA - 50/60 Hz                        Telerruptor standard (sem comando local) com comando por contacto
                                                              mantido (ex.: interruptor horário) ref. 4 124 37
                                                              N
                                                              L




                                                                           ref. 4 124 37





                                                                                                               151


                                                                                      Corrente
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158