Page 154 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 154

Contactores CX
                          3
       sem e com comando manual


















                                          Passagem do pente de
                                          alimentação
          4 125 00  4 125 01   4 125 02                         4 125 44  4 125 56           4 124 29    4 124 31
       De acordo com a norma IEC/EN 61095
       Aceitam a passagem do pente de alimentação até 25 A
         Emb.   Ref.  Contactores de potência standard, sem    Emb.    Ref.  Contactores de potência silenciosos, com
                     comando manual - bobina 24 VA                          comando manual - bobina 230 VA
                     Bipolares 250 VA                                       Contactores com marcha forçada sem retorno
                                 Tipo de   N.º de                           automático, para assegurar a função teste
                        I máx   contacto   módulos
          1    4 125 03  16 A  1 NA + 1 NF  1                               Bipolares 250 VA
                                                                                     Tipo de
                                                                                              N.º de
          1    4 125 05  25 A    2 NA      1                                  I máx   contacto   módulos
                     Tetrapolares 400 VA                        1    4 125 58  25 A   2 NA     1
          1    4 125 09  25 A  2 NA + 2 NF  2                   1    4 125 59  40 A   2 NA     2
          1    4 125 10  25 A    4 NA      2                    1    4 125 60  63 A   2 NA     2
          1    4 125 12  63 A    4 NA      3                                Tetrapolares 400 VA
                                                                1    4 125 61  25 A   4 NA     2
                     Contactores de potência standard, sem      1    4 125 62  40 A   4 NA     3
                     comando manual - bobina 230 VA             1    4 125 63  63 A   4 NA     3
                     Bipolares 250 VA                                       Contactores de potência standard, com
                                 Tipo de   N.º de                           comando manual - bobina 230 VA
                        I máx   contacto   módulos
          4    4 125 21  16 A  1 NA + 1 NF  1                               Contactores com marcha forçada sem retorno
         10    4 125 23  25 A    2 NA      1                                automático, para assegurar a função teste
          1    4 125 24  25 A    2 NF      1
          1    4 125 27  63 A    2 NA      2                                Bipolares 250 VA
                                                                                     Tipo de   N.º de
                     Tetrapolares 400 VA                                      I máx   contacto   módulos
          1    4 125 33  25 A  2 NA + 2 NF  2                   4    4 125 44  25 A   2 NA     1
          5    4 125 35  25 A    4 NA      2                    1    4 125 45  40 A   2 NA     2
          1    4 125 36  25 A    4 NF      2                    1    4 125 47  63 A   2 NA     2
          1    4 125 41  63 A    4 NA      3                    1    4 125 48  63 A   2 NF     2
                                                                            Tripolares 400 VA
                      Contactores domésticos silenciosos, com   1    4 125 49  40 A   3 NA     3
                      comando manual - bobina 230 VA            1    4 125 50  63 A   3 NA     3
                      Contactores com marcha forçada e retorno
                      automático                                            Tetrapolares 400 VA
                      Para tarifa horas de vazio                2    4 125 51  25 A   4 NA     2
                                                                1    4 125 53  40 A   4 NA     3
                      Bipolares 250 VA                          1    4 125 56  63 A   4 NA     3
                                Tipo de   N.º de
                        I máx   contacto   módulos              1    4 125 57  63 A   4 NF     3
          1    4 125 00  25 A  NA + NF    1                                 Auxiliares de sinalização
         10    4 125 01  25 A   2 NA      1
                                                                            Contactos auxiliares inversores
                      Tripolares 400 VA                                     Permitem sinalizar o estado da posição dos
          1    4 125 02  25 A   3 NA      2                                 contactos do produto ao qual estão associados
                                                                                                             N.º de
                     Contactores de potência standard, com                   I máx      Tensão      Contacto  módulos
                     comando manual - bobina 24 VA                           5 A    250 VA - 50/60 Hz  NA + NF  0,5
                                                                1    4 124 29
                     Contactores com marcha forçada sem retorno             Utiliza-se com contactores de 1 módulo de 16 a 25 A
                     automático, para assegurar a função teste              2 auxiliares máximo por contactor
                                                                            Monta-se à esquerda do contactor
                     Bipolares 250 VA
                               Tipo de   N.º de                 1    4 124 30  5 A  250 VA - 50/60 Hz  NA + NF  0,5
                        I máx   contacto  módulos                           Utiliza-se com contactores de 2 módulos 25 A
          1    4 125 14  25 A  2 NA     1                                   2 auxiliares máximo por contactor
          1    4 125 15  40 A  2 NA     2                                   Monta-se à esquerda do contactor
          1    4 125 16  63 A  2 NA     2
                     Tetrapolares  400 VA                       1    4 124 31  5 A  250 VA - 50/60 Hz  NA + NF  0,5
          1    4 125 17  25 A  4 NA     2                                   Utiliza-se com contactores de 40 e 63 A
                                                                            1 auxiliar máximo por contactor
          1    4 125 18  40 A  4 NA     3                                   Monta-se à esquerda do contactor
          1    4 125 19  63 A  4 NA     3



       152
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159