Page 755 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 755
LCS cabo LCS cordões
3
3
cat. 8 cat. 8
0 337 88 0 337 03 0 518 90
Emb. Ref. Cabos para redes de área local cat. 8 Emb. Ref. Cordões RJ 45 cat. 8
Cabos com 4 pares entraçados, 100 Ω RJ 45/RJ 45
Bainha LSOH: livre de halogéneo LSZH Com ficha especial "easy grip"
Código de cores EIA/TIA Em conformidade com ISO/IEC 11801
Em conformidade com ISO/IEC 11801 edição 3.0 (2017) e EIA/TIA 568 C2-1 standards
edição 3.0 RAL 6027 S/FTP blindado, impedância 100 Ω
(2017) e EIA/TIA 568 C2-1 standards
1 0 337 03 Comprimento 2 m
S/FTP - 4 pares 1 0 337 04 Comprimento 3 m
Performance 2000 MHz
500 0 337 88 Comprimento 500 m fornecido em bobina Kit de marcação
Peso 45 kg
1 0 518 90 Kit de 200 anéis coloridos para marcação de cabos
RJ 45
Posicionamento dos anéis por clip nos cordões
3
A Legrand está comprometida com a LCS quadros e armários
durabilidade do sistema LCS fornecendo uma
3
garantia sobre o desempenho e aplicações por
25 anos, incluindo PoE
753

