Page 694 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 694

URA34   LED

       blocos autónomos de interior a LED












       6 611 60                  6 611 60 + 6 612 92     6 612 99             6 621 60 + 6 612 92 + 6 612 94 + 6 618 00

       Blocos autónomos a LED com duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente
       Fluxo luminoso de 120 lúmens para todos os blocos URA34 LED  em modo permanente
       LEDs de alto rendimento com lentes desenhadas para otimizar a distribuição luminosa
       LEDs com tempo médio de vida superior a 10 anos
       IP 42 - IK 07
       Classe II 0
       Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50 / 60 Hz
       Fonte de alimentação comutável de baixo consumo
       Baterias Ni-MH amigas do ambiente
       Autonomia: 1 ou 3 horas
       Tempo de recarga: 24 horas
       Placa removível com conector de encaixe rápido para facilidade de instalação e manutenção
                               2
       Ligadores automáticos de 2,5 mm , tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS
       Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização
       Difusor transparente
       Produto 100% reciclável no final da sua vida útil
       Instalação encastrada, saliente ou com placa vertical
         Emb.   Ref.  URA34 LED  standard                      Emb.    Ref.  Acessórios
                     Permanente / Não permanente                            Fixação simples, rápida, permite garantir
                     Os blocos funcionam em modo permanente ou não          a segurança da manutenção do bloco
                     permanente em função da cablagem realizada.  1  6 612 80 Conector para alimentação URA34 LED
                     Teste manual ao bloco utilizar ferramenta   1
                     ref. 6 612 99                                   6 612 81 Acessório para ligação lateral no conector ref. 6 612 80
                                                                1    6 612 92 Caixa de encastrar para teto falso ou tabique pré
                         Lúmens      Autonomia     Bateria                  fabricado. Em parede de tijolo utilizar esta ref. em
          1    6 611 60   250          1 h         Ni-MH                    conjunto com a ref. 6 612 93
          1    6 611 80   450          1 h         Ni-MH        1    6 612 93 Caixa de encastrar para parede de tijolo
          1    6 611 90   200          3 h         Ni-MH                    Utiliza-se como complemento a ref. 6 612 92
                     URA34 LED  autoteste / endereçável         1    6 612 95 Caixa de encastrar para teto falso
                                                                1    6 612 94 Placa vertical de sinalização (para associar com os
                     Permanente / Não permanente                            pictogramas)
                     Cada bloco deteta e comunica o seu estado através   1  6 612 99 Ferramenta de teste para blocos URA34 LED  e B66 LED
                     de LEDs de sinalização (verde / amarelo)               (permite fazer o teste a partir do chão e não é
                     Funciona em modo de autoteste ou centralizado          necessário desligar o disjuntor de iluminação)
                     O modo centralizado é ativado atribuindo um
                     endereço a cada bloco através de uma ferramenta   1  0 626 10 Ferramenta de configuração e teste por infravermelho
                     dedicada (ref. 062610) por infravermelhos e uma        para blocos endereçáveis
                     cablagem BUS complementar                  1    0 626 93 Grelha de proteção IK 10, resistência ao choque de
                     Os blocos funcionam em modo permanente ou não          20 Joules
                     permanente em função da cablagem realizada
                                                                            Etiquetas de sinalização para placa vertical
                         Lúmens      Autonomia     Bateria                  ref. 6 612 94
          1    6 621 60   250          1 h         Ni-MH
          1    6 621 80   450          1 h         Ni-MH        5    6 618 00         127 x 254 mm
          1    6 621 90   200          3 h         Ni-MH
                                                                5    6 618 02         127 x 254 mm
                                                                5    6 618 03         127 x 254 mm
                                                                5    6 618 11  SAĺDA  127 x 254 mm
                                                                            661 811
                                                                5    6 618 40         127 x 254 mm
                                                                5     6 618 50        127 x 254 mm
                                                                5    6 618 51         127 x 254 mm











                                                                  Sistema de endereçamento
                                                                  e monitorização, LVS2 p. 707




       692
   689   690   691   692   693   694   695   696   697   698   699