Page 691 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 691

Gestão de iluminação DALI                             Comandos móveis de configuração

       detetores movimento e presença DALI                   e acessórios








                                                                                    0 488 72
                                                                        Legrand
                                                                        Close Up
                                                                                       Conexão RJ 45




            0 489 36          0 489 35                         0 882 40              0 488 68

           Tabela de escolha, p. 684                           Emb.    Ref.  Ferramenta de configuração
                                                                            Permite testar ligação do detetor, visualizar e
         Emb.   Ref.  Detetores DALI                                        modificar todos os parâmetros do produto com
                                                                            ajuda online e acesso a documentos técnicos.
                     Detetor de movimento -  Especial para locais           Funções locais dos arquivos de configuração
                     de passagem - 360º                                     salvar, compartilhar e descarregar. Capacidade de
          1    0 489 36 Fixação direta no teto falso com garras de          comparar arquivos de configuração. Procedimento
                     encastramento (fornecidas) ou instalação em caixa      assistido para ajustar a calibração da medição de
                     Batibox prof. 50 mm ref. 0 893 58                      luminosidade dos detetores. Permite endereçamento
                     3 condutores com neutro                                de produtos DALI e ajuste de produtos Legrand
                     Consumo 0,4 W em modo de espera                        equipados com tecnologia NFC. Ferramenta de
                     Altura de fixação recomendada: 2,5 m                   configuração para associar à aplicação Legrand
                     Dupla deteção de infravermelhos 360º, alcance          Close Up para smartphones (iOS e Android)
                     lateral 2 x12 m                            1    0 882 40 Funciona com o aplicativo. Legrand Close up
                     IP 20                                                  disponível na Apple Store ou Google Play via
                     Distância ideal entre 2 detetores. 20 m                tecnologia Bluetooth Low Energy do smartphone
                     Ligação através de ligadores automáticos
                     Fixação saliente no teto com acessório                 Adaptadores RJ 45 - BUS/SCS
                     ref. 0 488 75                                          Permitem interligar os controladores e os detetores
                     16 V - 10 mA                                           diretamente com um cabo BUS/SCS através de uma
                     Ligação por RJ 45                                      cablagem suplementar
                     Detetor de presença - Especial para locais    10  0 488 72 Adaptador macho
                     de trabalho - 360º                         10   0 488 73 Adaptador fêmea
          1    0 489 35 Detetor de infravermelhos e ultrassónico 360°,
                     encastrado                                             Adaptador RJ 45 - dupla tomada
                     Alcance máximo Ø 8 m                       10   0 488 68 Para duplicar o número de entradas dos
                     Altura de fixação recomendada: 2,50 m                  controladores
                     Distância ideal entre 2 detetores: 6 m
                     Fixação direta no teto falso através de garras de      Caixas salientes
                     encastramento (fornecidas) ou instalação em caixa
                     Batibox prof. 50 mm ref. 0 893 58                      Utilizadas para montagem saliente dos detetores
                     Fixação saliente com acessório ref. 0 488 75           de teto falso
                     16 V - 25 mA                               5    0 488 75 Para detetores de teto falso
                     Ligação por RJ 45                                      Acessórios
                     Alimentadores para detetores DALI                      Permitem montagem dos detetores salientes
                     Para gestão de uma área                                em cantos
          1    0 488 76 DALI 64 balastros                       1    0 489 71 Para detetores salientes ref. 0 489 11/16/17/31
                     Permite alimentar os detetores DALI ref. 0 489 35/36  1  0 489 72 Para detetores salientes ref. 0 489 33
                     e até 64 balastros DALI                                Grelha de proteção IK 10
                     Composição:                                1    0 489 74 Garante uma proteção IK 10 ao detetor ref. 0 489 32
                     - 1 entrada alimentação 230 V                          Acessório rotativo para instalação mural
                     - 2 entradas para botões de pressão        1    0 489 75 Permite instalar os detetores salientes e ajustar o
                     - 1 entrada RJ 45 para detetores                       ângulo de deteção. Compatível com os detetores
                     - 1 saída contato seco 2,5 A                           ref. 0 489 11/16/17/31 e 0 488 34
                     - 1 saída DALI 64 balastros                            Comando IV
                     Para gestão de uma área - Alimentador DALI  1   0 882 31 Comando de 5 teclas que permite funções ON/OFF
                     Permite alimentar até 64 balastros DALI                e variação de dois canais e um botão de OFF geral
          1    0 035 13 2 módulos DIN                                       Fornecido com 2 pilhas alcalinas de 1,5 V LR 03
                     230 V - 200 mA - 16 V
          1    0 035 15 Instalação em teto falso
                     230 V - 200 mA - 16 V
                     Conector RJ 45/DALI para botões de pressão
                     Permite ligar um botão de pressão diretamente ao
                     detetor DALI ref. 0 489 36/35
         10    0 488 78 Conetor macho











                                                                                                               689
   686   687   688   689   690   691   692   693   694   695   696