Page 690 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 690

Detetores de movimento para aplicações específicas

       para passagens com luz natural


















            0 489 33             0 489 59              0 489 32                0 489 52

       Verificação do movimento e da luminosidade natural em permanência, extinção assim que a luminosidade natural seja suficiente. Ligar / desligar
       (ON/OFF) automático (configuração de fábrica). Possibilidade de associação com botão de pressão ref. 0 770 40 (ou sinalização ref. 0 770 33)
       para iluminação manual e desligar automático ou manual. Configuração precisa no local com comandos de configuração (p. 693)
       Temporização regulável: 5 s a 59 min. Nível de luminosidade regulável de 5 a 1 275 lux

         Emb.   Ref.  Detetores de movimento especiais para    Emb.    Ref.  Detetores de movimento especiais para
                     estacionamento exterior e caves                        grandes alturas
                     Fixação na parede ou no teto - montagem em             Montagem no teto - embutida ou saliente
                     superfície                                 1    0 489 59 Deteção por infravermelhos de 360°, alcance Ø 40 m
          1    0 489 33 Deteção por infravermelhos com cabeça giratória de   Altura de fixação recomendada: 15 m. 3 fios com
                     270°, alcance 20 m                                     neutro. IP 40 (IP65 com acessório fornecido)
                     Altura de fixação recomendada: 2,5 m                   Consumo 0,85 W. Temperatura de operação de -
                     3 fios com neutro                                      30°C a + 30°C. Fixa-se diretamente no teto falso
                     IP55                                                   com garras (fornecidas) ou saliente com acessório
                     Consumo 0,7 W em standby                               (fornecido). Não compatível com a ferramenta
                     Possibilidade de fixação em canto com acessório        configuração ref. 0 882 35
                     ref. 0 489 72 (p. 693)                                 Fixação no teto - saliente - 360º
                     Compatível com os configuradores (p. 693)  1    0 489 32 Detetor de infravermelhos 360°, Ø 25 m a 10 m
                     Fixação na luminária                                   de altura, Ø 8 m a 2,5 m de altura. 3 condutores com
          1    0 489 58  Deteção por infravermelhos 360°, alcance Ø16 m     neutro. IP 55, IP 66 com bucim ref. 0 980 23
                     a uma altura de 7 m                                    Distância ideal entre 2 detetores: 20 m
                     Altura máxima de fixação: 7 m                          Consumo 0,4 W em modo de espera
                     3 fios com neutro                                      Compatibilidade com caminho de cabos do tipo
                     IP65                                                   Cablofil
                     Consumo 0,85 W                                         Detetor de movimento especial de baixa
                     Temperatura de operação de - 30°C a + 35°C             tensão
                     Fixa-se diretamente na luminária (acessórios
                     fornecidos). Não compatível com a ferramenta de        Montagem no teto - embutida ou saliente
                     configuração                               1    0 489 52 Deteção por infravermelhos de 360°, alcance Ø7 m
                     ref. 0 882 35                                          Altura de fixação recomendada: 2,8 m
                                                                            3 fios de baixa tensão 12-24 VA/= . IP40. Consumo
                                                                            0,59 W. Fixa-se diretamente no teto falso com garras
                                                                            (fornecidas) ou saliente com acessório (fornecido).
                                                                            Não compatível com a ferramenta configuração
                                                                            ref. 0 882 35
                                                                            Detetores de movimentos especiais para
                                                                            pequenas salas, casas de banho
                                                                            Fixação no teto encastrado - 360º
                                                                1    0 488 04 Deteção de infravermelhos 360°, alcance máximo
                                                                            Ø 8 m. 3 condutores com neutro
                                                                            Distância ideal entre 2 detetores: 6 m
                                                                            Contacto complementar 2 A para comandar
                                                                            o aquecimento, uma ventilação/climatização...
                                                                            com informação de presença
                                                                            Consumo 0,4 W em modo de espera
                                                                            Fixação direta no teto falso com garras de
                                                                            encastramento (fornecidas) ou instalação em caixa
                                                                            Batibox prof. 50 mm. Fixação saliente no teto com
                                                                            acessório ref. 0 488 75
                                                                            Fixação na parede - encastrado ou saliente - 180º
                                                                            Detetor 3 condutores por infravermelhos
                                                                            Cargas máx. suportadas por cada tipo de lâmpadas:
                                                                            - LEDs: 0 a 250 W
                                                                            - Fluocompactas: 0 a 250 W
                                                                            - LEDs, CFLs, Halogéneo, tubos fluorescentes com
                                                                            balastro ferromagnético ou eletrónico: 0 a 1000 VA
                                                                            - Halogéneo 230 V, incandescente: 0 a 2000 W
                                                                            Possibilidade de instalar até 10 detetores em paralelo
                                                                            Permitem também, ser comandados a partir
                                                                            de outro local da instalação por associação de
                                                                            botões simples (contacto NA)
                                                                            Temporização regulável de 5 s até 30 min.
                                                                            Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1275 lux
                                                                            Consumo em modo vigília: 0,2 W
                                                                1    0 784 54   Branco

       688
   685   686   687   688   689   690   691   692   693   694   695