Page 697 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 697

G5 LED

       iluminação de emergência













       0 617 30LS

           Dimensões ver em www.legrand.pt
       Blocos autónomos a LED com duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente
       Fabricado de acordo com as normas obrigatórias: UNE-EN 60598-2-22
       Fluxo luminoso de 100 lúmens para todos os blocos em modo permanente
       LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada
       LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos
       IP 42 - IK 07
       Classe II 0
       Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50/60 Hz
       Fonte de alimentação comutável de baixo consumo nos blocos P/NP
       Baterias Ni-Cd ou Ni-MH
       Autonomia: 1e 2 horas
       Tempo de recarga: 24 horas
       Ligadores para alimentação de 4 mm e para ligação ao telecomando ref. 0 039 00 de 2,5 mm
       1 entrada de cabo de 20 mm na parte superior e 1 retangular na parte traseira.
       Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização
       Material de invólucro autoextinguível.
       Produto 100% reciclável no final da sua vida útil
       Instalação semi-encastrada ou saliente

         Emb.    Ref.  G5 LED Autotest                         Emb.    Ref.  Acessórios
                      Não permanente                                        Caixa semi-encastrada
                      Cada bloco é composto por 2 LEDs de sinalização,      Permitem semi-encastrar os blocos em parede
                      verde e amarelo, que indicam o estado do bloco        ou em tetos falsos e tabiques com espessura
                      É realizado um teste à lâmpada LED todas as           entre 5 e 35 mm. Fixação do bloco por encaixe
                      semanas e um teste de autonomia a cada 3 meses        ou por 2 parafusos (não fornecidos)
                        Lúmens   Autonomia  N.º de LEDs  Bateria            Dimensões do corte: 344 x 128 mm
                                                                            Profundidade: 52 mm
          1    0 617 31LA  200     1 h     4 LED     Ni-Cd      1    0 617 83 Branca
          1    0 617 33LA  350     1 h     4 LED     Ni-MH
          1    0 617 34LA  425     1 h     4 LED     Ni-MH                  Caixas para encastramento completo
                                                                            Dimensões do corte: 374 x 158 mm
                                                                            Profundidade: 64 mm
                      G5 LED Standard                           1    0 617 87 Branca
                      Não permanente
                        Lúmens   Autonomia  N.º de LEDs  Bateria            Difusor dupla face
                                                                1    0 617 82 Permite a colocação de etiquetas de sinalização
          1    0 617 30LS  90      1 h     2 LED     Ni-Cd                  nas duas faces, monta-se em substituição do difusor
          1    0 617 31LS  200     1 h     4 LED     Ni-Cd                  fornecido com o bloco
          1    0 617 33LS  350     1 h     4 LED     Ni-Cd
          1    0 617 34LS  425     1 h     4 LED     Ni-Cd
          1    0 617 32LS  200     2 h     4 LED     Ni-MH
                      Permanentes / Não permanente
                        Lúmens   Autonomia  N.º de LEDs  Bateria
          1    0 617 36LS  250     1 h     4 LED     Ni-Cd
          1    0 617 37LS  250     2 h     4 LED     Ni-MH
























                                                                                                               695
   692   693   694   695   696   697   698   699   700   701   702