Page 696 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 696

L31 LED

       iluminação de emergência
















       6 610 03LS                           6 610 03LS + 6 610 45      6 610 03LS + 6 610 44
           Dimensões ver em www.legrand.pt
       Blocos autónomos a LED com duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente
       Fabricado de acordo com as normas obrigatórias: UNE-EN 60598-2-22
       Fluxo luminoso de 100 lúmens para todos os blocos em modo permanente
       LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada
       LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos
       IP 42 - IK 07
       Classe II 0
       Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50/60 Hz
       Fonte de alimentação comutável de baixo consumo nos blocos P/NP
       Baterias Ni-Cd ou Ni-MH
       Autonomia: 1e 2 horas
       Tempo de recarga: 24 horas
       Ligadores de 2x 1,5 mm , tanto para a alimentação como para o telecomando ref. 0 039 00
                        2
       Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização
       Material de invólucro autoextinguível
       Produto 100% reciclável no final da sua vida útil
       Instalação encastrada ou saliente
         Emb.    Ref.  L31 LED Autotest                        Emb.    Ref.  Acessórios
                      Não permanente                                        Difusores
                      Cada bloco é composto por 2 LEDs de sinalização,      Instalação sobre o bloco L31 em substituição
                      verde e amarelo, que indicam o estado do bloco        do retangular
                      É realizado um teste à lâmpada LED todas as   1  6 610 44 Difusor quadrado
                      semanas e um teste de autonomia a cada 3 meses
                                                                1    6 610 45 Difusor redondo
                        Lúmens   Autonomia  N.º de LEDs  Bateria
                                                                            Placa pictograma
          1   6 610 03LA  200      1 h     4 LED     Ni-Cd                  Instalação sobre o difusor
          1   6 610 07LA  400      1 h     4 LED     Ni-MH      1    6 610 43 Placa pictograma.
                      L31 LED Standard                                      Caixa de encastrar
                                                                1    6 610 40 Caixa universal e aro retangular
                      Não permanente                            1    6 610 42 Caixa de encastrar adaptada para subs. C3
                        Lúmens  Autonomia  N.º de LEDs  Bateria
          1   6 610 00LS  120      1 h     4 LED     Ni-Cd
          1   6 610 03LS  200      1 h     4 LED     Ni-Cd
          1   6 610 07LS  400      1 h     4 LED     Ni-MH
                      Permanentes / Não permanente
                        Lúmens  Autonomia  N.º de LEDs  Bateria
          1   6 610 08LS  250      1 h     4 LED     Ni-Cd
          1   6 610 09LS  250      2 h     4 LED     Ni-MH


























       694
   691   692   693   694   695   696   697   698   699   700   701