Page 664 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 664

Incara  Flip-up
               TM
       características técnicas


        ■ Dimensões (mm)                                      ■ Inserção e fixação



                                         C









                                         B

                                                                       CLICK


                       A

              Refs.       A   B    C
        6 548 54/55      303
                             170,5  97,5
        6 548 56/57      303

        ■ Instalação numa área de trabalho (ex.: secretária)
        Dimensões de furação e raio de corte máximo nos cantos




                 Y
         L ≥ 60 mm
                X =
         20 mm  160mm                   OK
          min.
            140 mm
             min.  15 mm < e < 40 mm
                                      NOT OK


                 Refs.        Y ± 1 mm
        6 548 54/55            286
        6 547 56/57            376


             Nota: Para outros cortes, consultar a ficha técnica
             do produto disponível online.

        ■ Utilização










                                 CLICK






                           CLICK




       662
   659   660   661   662   663   664   665   666   667   668   669