Page 660 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 660

Incara  Disq'In
               TM
       características técnicas



        ■ Dimensões (mm)                                      ■ Dimensões (mm) (continuação)
        Vista de cima - tomadas
                                                                 B
                                                               A

        A B
                                                                     Refs.       A   B
                                                               6 547 55/56/57
                                                               6 547 59/60/61   10,4  2,2
               Refs.       A   B
                                                               6 547 63/64/65
        6 547 46/47/48/49/50/51  74  67
        Vistas laterais                                       ■ Posicionamento
        2 elementos
                     E
                   D
                   C

         B
        A


          Refs.  A   B   C   D   E
        6 547 46/49  71  50  126,8 141,6 176,4

        3 elementos                                                                     CLICK
                         E
                        D
                       C

           B
         A


             Refs.      A  B   C   D   E
                                                              ■ Dimensões de furação
        6 547 47/50    71  50  179,7 194,5 229,4

        4 elementos
                            E
                          D
                          C
                                                                                            80 mm
         B                                                                    70 mm min.    min.
        A
           F
                                                                                 15 mm
                                                                                 min.
              Refs.     A   B   C   D   E   E
                                                                    15 mm < e < 40 mm
         6 547 48/51   71  50  231  245,8 280,6  55
        Vista de cima - placas de acabamento
                                                              ■ Recortes para os cantos
                          D


                                                                          Y
        C                                                                                     Refs.      Y ± 1 mm
                                                                                       6 547 46/49         129,5
                                                                                       6 547 47/50         181,5
                                                                       X = 70 mm ±1
                                                                                       6 547 48/51         233,5
             Refs.      C   D
        6 547 55/56/57     148
        6 547 59/60/61  80  200                                    Nota: Para outros cortes, ver a ficha técnica
                                                                   do produto disponível online.
        6 547 63/64/65     252

       658
   655   656   657   658   659   660   661   662   663   664   665