Page 668 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 668

Incara  Electr'On
               TM
       características técnicas



        ■ Dimensões (mm)                                      ■ Montagem do acabamento na base (continuação)





        A                     C




                  B
                                                                            T20
               Refs.      A    B   C
        6 549 06/07/18/20/22/23  76  76  66,3



                                                              ■ Instalação sobre o suporte de fixação ref. 6 549 38
        A                   C


                  B
               Refs.      A    B   C
        6 549 08/09/10/11  76  140  66,4
                                                                             T20
                                   F






                          E








             D

               Refs.      D    E   F
        6 549 38          64  127  60
                                                                    10 < e < 40 mm
        ■ Montagem do acabamento na base








                       CLICK

















       666
   663   664   665   666   667   668   669   670   671   672   673