Page 667 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 667

Incara  Electr'On
               TM
       para escritórios individuais e espaços de colaboração













           6 549 22        6 549 23         6 549 09             6 549 09             6 549 37            6 549 38
                                                                 + acabamento ref. 6 549 35
           Características técnicas, p. 666
       Produto móvel, equipado com base Zamak e superfície antiderrapante
       Acessório de fixação (Suporte, ref. 6 549 38) a ser encomendado separadamente
         Emb.   Ref.  Kits carregadores USB Tipo-A + Tipo-C - 15 W  Emb.  Ref.  Coberturas de acabamento

                     Com cobertura de acabamento integrada e cabo           Montagem por encaixe
                     trançado (cobertura tecido) comprimento 2,5 m          Fixação por ¼ de volta e com sistema antirroubo
                     Alimentação 110-240 VA - 50/60 Hz                      integrado
                     Em conformidade com a norma IEC 62368-1                1 elemento
                     1 elemento                                 1    6 549 31   Carvalho
          1   6 549 22   Branco                                 1    6 549 30   Cimento
          1   6 549 23   Preto                                  1    6 549 32   Branco plástico
                     Carregadores USB Tipo-A + Tipo-C - 15 W    1    6 549 33   Preto plástico

                     Com cabo trançado de 2,5 m (cobertura tecido)          2 elementos
                     Alimentação 110-240 VA - 50/60 Hz          1    6 549 35   Carvalho
                     Em conformidade com a norma IEC 62368-1    1    6 549 34   Cimento
                     1 elemento                                 1    6 549 36   Branco plástico
                     Bases a serem equipadas com coberturas para  1  6 549 37
                     acabamento de 1 elemento, ref. 6 549 30/31/32/33         Preto plástico
          1    6 549 18   Branco                                            Suporte de fixação
          1   6 549 20   Preto                                              Acessório de fixação: Suporte metálico inclinado
                     Tomadas 2P+T Schuko à face                             para colocação ergonómica perto do utilizador
                                                                            Compatível com Incara Electr'On de 1 e 2 elementos
                     Tomadas especialmente adaptadas para utilização   1  6 549 38   Preto
                     em áreas de grande movimento (foram testadas
                     até 30 000 operações)
                     2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 VA - 50/60 Hz
                     Equipadas com obturadores de proteção
                     Com cabo trançado de 2,5 m (cobertura tecido)
                     Em conformidade com a norma IEC 60881-1
                     1 elemento
                     Bases a serem equipadas com coberturas para
                     acabamento de 1 elemento, ref. 6 549 30/31/32/33
          1   6 549 06   Branco
          1    6 549 07   Preto
                     2 elementos
                     Bases a serem equipadas com coberturas para
                     acabamento de 2 elementos, ref. 6 549 34/35/36/37
          1    6 549 10   Branco
          1    6 549 11   Preto
                     Tomadas 2P+T Schuko à face +
                     carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W
                     Tomadas especialmente adaptadas para utilização
                     em áreas de grande movimento (foram testadas
                     até 30 000 operações)
                     Com cabo trançado de 2,5 m (cobertura tecido)
                     2P+T: tipo Schuko, 16 A, 250 VA, 50/60 Hz
                     Equipadas com obturadores de proteção
                     Conformes com a norma IEC 60881-1
                     USB: alimentação 110-240 VA - 50/60 Hz
                     Em conformidade com a norma IEC 62368-1
                     2 elementos
                     Bases a serem equipadas com coberturas para
                     acabamento de 2 elementos, ref. 6 549 34/35/36/37
          1   6 549 08   Branco
          1   6 549 09   Preto





           Outras configurações ou outros
           acabamentos disponíveis sob consulta
           ou através do software pCon


                                                                                                               665
   662   663   664   665   666   667   668   669   670   671   672