Page 661 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 661

Incara  Pop-up
               TM
       características técnicas



        ■ Dimensões (mm)                                      ■ Dimensões de furação
        4 módulos                                             Recortes para os cantos
                      A                                                       170 mm

                                                                                      +
                                                                                   107 mm    1 -
                                                                                   A
        B                                                                   50 mm
                                                                                               Refs.        A
                                                                                         6 548 00/01/02/03/22/23/28  129 mm ± 1
                                                                                         6 548 08/09/10/11  219 mm ± 1
               Refs.             A                B
                                                                   Nota: Para outros cortes, ver a ficha técnica
        6 548 00/01/02/03/22/23/28  146          125
                                                                   do produto disponível online.


         8 módulos                                            ■ Dimensões sob a bancada de trabalho
                           A

                                                                                       30 mm
                                                                                 30 mm
                                                                                  min.  min.
                                                                           120 mm            30 mm
        B
                                                                           min.               min.




               Refs.             A               B
        6 548 08/09/10/11       236              125
                                                              ■ Inserção
        Aberta sobre a secretária          E















                       Refs.                      E
        6 548 00/01/02/03/08/09/10/11/22/23/28   70


        Fechada na secretária
                       D




                                                          C






                        Refs.                 C       D
        6 548 00/01/02/03/08/09/10/11/22/23/28  75   5,2

                                                                                                               659
   656   657   658   659   660   661   662   663   664   665   666