Page 609 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 609

CALHAS  CALHAS, TAMPAS, SEPARADORES E ACESSÓRIOS  ÂNGULOS  DERIVAÇÕES PLANAS        DERIVAÇÕES DE ÂNGULO
 Calha  Tampa  Separador de  Separador  Agrafo  Junta de   Junta de   Topo  Interior (1)  Exterior (1)  Plano  Para   Para largura 105 mm  Derivação
 fracionamento  de  calha  tampa  80º a 100º  60º a 120º  largura     plana
 Larguras  Dimensão
 N.º de  circuitos              80 mm
 compartimentos  tampa(s)  da calha
 (mm)  (mm)
                                65 mm        85 mm         65 mm     Para a     65 mm        85 mm        65 mm
                                                                     mesma
                                80 x 50  105 x 35  105 x 50  105 x 50  calha    80 x 50  105 x 35 105 x 50  105 x 50
 0 106 92 ou
 0 104 32  0 105 24  -  0 105 82  0 106 86  0 108 04  0 107 03  0 106 02  0 106 22  0 107 89  0 107 63 + 0 106 02
 0 106 91
 0 106 92 ou
 0 104 32  2 x 0 105 21  0 104 72  0 105 82  0 106 81  2 x 0 108 01  0 107 03  0 106 06  0 106 35  0 107 89  0 107 63 + 0 106 06
 0 106 91
 150 x 50                       0 107 35  0 107 36  0 107 36  0 107 37  0 107 32 x 2
 0 104 32  0 105 20 +   0 104 72  0 105 82  0 106 82  0 106 92 ou  0 108 00 +  0 107 03  0 106 06  0 106 35  0 107 89  0 107 63 + 0 106 06
 0 105 22
 0 106 91
 0 108 02
 0 10692 ou
 0 104 32  3 x 0 105 20  2 x 0 104 72  0 105 82  0 106 82  3 x 0 108 00  0 107 03  0 106 50  0 106 38  0 107 89  0 107 63 + 0 106 50
 0 106 91
 0 106 92 ou
 0 104 33  0 105 24  -  0 105 83  0 106 86  0 108 04  0 107 06  0 106 03  0 106 23  0 107 90  0 107 64 + 0 106 03
 0 106 91
 0 104 33  2 x 0 105 21  0 104 73  0 105 83  0 106 81  0 106 92 ou  2 x 0 108 01  0 107 06  0 106 07  0 106 36  0 107 90  0 107 64 + 0 106 07
 0 106 91
 150 x 65                       0 107 33   -     0 107 38    -      0 107 33 x 2
 0 104 33  0 105 20 +    0 104 73  0 105 83  0 106 82  0 106 92 ou  0 108 00 +  0 107 06  0 106 07  0 106 36  0 107 90  0 107 64 + 0 106 07
 0 105 22  0 106 91  0 108 02
 0 106 92 ou
 0 104 33  3 x 0 105 20  2 x 0 104 73  0 105 83  0 106 82  3 x 0 108 00  0 107 06  0 106 58  0 106 39  0 107 90  0 107 64 + 0 106 58
 0 106 91
 0 104 53  0 105 26  -  0 105 83  0 106 86  0 106 92 ou  0 108 06  0 107 07  0 106 03  0 106 23  0 107 93  0 107 64 + 0 106 03
 0 106 91
 0 104 53  2 x 0 105 22  0 104 73  0 105 83  0 106 82  0 106 92 ou  2 x 0 108 02  0 107 07  0 106 07  0 106 36  0 107 93  0 107 64 + 0 106 07
 0 106 91
 0 105 24 +  0 106 86 +  0 106 92 ou  0 108 04 +
 0 104 53  0 104 73  0 105 83  0 107 07  0 106 07  0 106 36  0 107 93                    0 107 64 + 0 106 07
 0 105 20  0 106 82  0 106 91  0 108 00
 195 x 65                       0 107 33   -     0 107 38    -      0 107 33 x 2
 0 104 53  2 x 0 105 21 +   2 x 0 104 73  0 105 83  0 106 81 +  0 106 92 ou  2 x 0 108 01 +  0 107 07  0 106 58  0 106 39  0 107 93  0 107 64 + 0 106 58
 0 106 91
 0 108 00
 0 106 82
 1 x 0 105 20
 0 108 02 +
 0 104 53  2 x 0 105 20 +   2 x 0 104 73  0 105 83  0 106 82  0 106 92 ou  2 x 0 108 00  0 107 07  0 106 58  0 106 39  0 107 93  0 107 64 + 0 106 58
 0 105 22
 0 106 91
 0 106 92 ou  0 106 03 + 3   0 106 23 +
 0 104 53  4 x 0 105 20  3 x 0 104 73  0 105 83  0 106 82  4 x 0 108 00  0 107 07  0 107 93  3 x 0 106 11 + 0 107 64 + 0 106 03
 0 106 91  x 0 106 11  3 x 0 103 33
 0 105 24 +  0 106 81 +  0 106 92 ou  0 108 04 +
 0 104 59  0 104 73  0 105 83  0 107 08  0 106 07  0 106 36  0 107 96                    0 107 64 + 0 106 07
 0 105 21  0 106 86  0 106 91  0 108 01
 0 104 59  3 x 0 105 21  2 x 0 104 73  0 105 83  0 106 81  0 106 92 ou  3 x 0 108 01  0 107 08  0 106 58  0 106 39  0 107 96  0 107 64 + 0 106 58
 0 106 91
 220 x 65                       0 107 33   -     0 107 38    -      0 107 33 x 2
 0 105 21 +    0 106 82 +  0 106 92 ou  0 108 01 +
 0 104 59  0 105 22 +    2 x 0 104 73  0 105 83  0 106 81  0 106 91  0 108 02 +  0 107 08  0 106 58  0 106 39  0 107 96  0 107 64 + 0 106 58
 0 105 20  0 108 00
               0 106 23 +
     0 106 03 +
 0 105 21 +
 0 10801 +
 0 104 59  3 x 0 105 20  3 x 0 104 73  0 105 83  0 106 81 +  0 106 92 ou  3 x 0 108 00  0 107 08  3 x 0 106 11  3 x 0 103 33  0 107 96  3 x 0 106 11 + 0 107 64 + 0 106 03
 0 106 91
 0 106 82
       Calhas DLP componível
       outros acessórios
                  CALÇO   BASE      ACESSÓRIOS DE ENCAMINHAMENTO VDI (2)
        Dimensão da             P/ângulo int.  P/ângulo ext.  P/âng. plano  P/der. pla
        calha (mm)


          Todas  0 105 80  0 308 81  0 107 80  0 107 81  0 107 82  0 107 83
       (2) Possibilidade de montagem em todos os compartimentos das calhas componíveis (salvo nos compartimentos com tampa de 40 mm)
           Larguras de tampa para a aparelhagem                   Princípios de instalação
         pt                                                    pt
           em www.legrand.pt                                      em www.legrand.pt
                                                                                                               607
   604   605   606   607   608   609   610   611   612   613   614