Page 605 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 605

Calhas DLP monobloco 105 x 50 mm com tampa de 85 mm

       calhas e acessórios de encaminhamento





                                Ângulo interior
                                  variável
                                ref. 0 106 02
         Ângulo plano
           variável                                                                                     Derivação
          ref. 0 107 85                                     Ângulo exterior                              plana
                                                              variável                                 ref. 0 107 36
                                                             ref. 0 106 22














           Tabela de escolha, p. 596-597
           Capacidade por conduta em www.legrand.pt

         Emb.   Ref.  Calhas monobloco com                     Emb.    Ref.  Derivações
                     1 compartimento
                     Permitem uma associação otimizada com a
                     aparelhagem Mosaic  e com a aparelhagem de       Branco
                                     TM
                Branco  encastrar                                    RAL 9003 Derivações planas
               RAL 9003 De acordo com a norma EN 50085-2-1      5    0 107 35     Derivação em T para uma calha 80 x 50
                       Comprimento: 2 metros                    5    0 107 36     Derivação em T para uma calha
                     Calha                             50                           105 x 35 e 105 x 50 mm
         16 m  0 104 64 Constituída por:                                          (tampa 85 mm)
                     - 1 calha 105 x 50 mm                      5    0 107 37 Derivação em T para uma calha
                     - 1 tampa flexível largura                               105 x 50 mm (tampa 65 mm)
                     85 mm que se encaixa ao      105      85               Possibilidade de efetuar uma derivação
                     longo de toda a calha incluindo                        em T para uma moldura DLP e para
                     nos ângulos interiores e exteriores                    calhas de largura superior a 105 mm
                     Fornecida completa                                     de prof. 50 mm, utilizando a ref. 0 107 32 uma,
                                                                            duas ou três vezes
                     Separador
         16 m  0 105 84     Separador de circuitos com adesivo              Derivações de ângulo
                            Comprimento: 2 metros               5    0 107 63     Permite a derivação num ângulo interior,
                                                                                  para as calhas 105 x 35, 80 x 50 e 105 x 50
                     Juntas                                                       Associa-se ao ângulo interior
         20    0 106 91     Junta de união de calha                               ref. 0 106 02
                            Permite o alinhamento da calha no
                            momento da instalação                           Acessórios
                                                                            Calço
         20    0 106 92     Junta de calha, fixação por adesivo   24 m  0 105 80  Comprimento 2 metros
                            (colocação no fim da instalação)                      Cor cinzento antracite
         10    0 108 02     Junta de tampa                                        Para a instalação da calha em rodapé
                                                                            Suporte dos cabos
                                                                50   0 106 82     Agrafo
                     Ângulos e topos
                                                               100   0 308 81     Base para fixação de braçadeira
                     Ângulos interior e exterior
                     Inclui os 2 elementos para a parte de cima e para a
                     parte de baixo da calha sobre a qual se encaixa a
                     tampa flexível
         10    0 106 02     Ângulo interior, variável de 80° a 100°
                            Possibilidade de variar de 60º a 85º e de
                            95º a 120º
         10    0 106 22     Ângulo exterior, variável de 60° a 120°

                     Ângulos planos
         10    0 107 85     Ângulo plano a 90°

                     Topos
         20    0 107 02     Topo esquerdo ou direito
                                                                  Montagem de aparelhagem p. 605


                                                                  De acordo com a norma EN 50085-2-1
                                                               pt
                                                                  em www.legrand.pt
                                                                                                               603
   600   601   602   603   604   605   606   607   608   609   610