Page 611 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 611

Calhas DLP componível 150 x 65 mm

       calhas e acessórios de encaminhamento
          A         B

        1 compartimento 2 compartimentos

                                Ângulo interior
                                  variável                Ângulo exterior  Outras composições        Derivação plana
                                ref. 0 106 03               variável                                  ref. 0 107 38
                                                           ref. 0 106 36  ver p. 606-607
         Ângulo plano
           variável
          ref. 0 107 90    A
                                                                             B














           Tabela de escolha, p. 606-607
           Capacidade por conduta em www.legrand.pt

         Emb.   Ref.  Calhas                                   Emb.    Ref.  Ângulos e topos (cont.)
                     Fornecidas sem tampa                                   Ângulos planos
                                                                2    0 107 90      Ângulo plano a 90°
               Branco  Associação a diversas séries de aparelhagem
               RAL 9003  (Mosaic, Niloé Step, New Suno, tomadas industriais,
                     aparelhos modulares ...)
                     De acordo com a norma EN 50085-2-1                     Topos
                     Comprimento: 2 metros           150        10   0 107 06    Topo esquerdo ou direito
         8 m  0 104 33 150 x 65 mm
                                                50                          Derivações
                     Tampas flexíveis
                     Encaixe ao longo de toda a calha, incluindo nos        Derivações planas
                     ângulos interiores e exteriores            5    0 107 33     Derivação em T para uma calha
                       Comprimento: 2 metros                                      80 x 50 mm
         8 m  0 105 24       Tampa completa, largura 130 mm  A  5    0 107 38     Derivação em T para uma calha de
         24 m  0 105 21      Tampa parcial, largura 65 mm        B                105 x 50 mm  (tampa de 85 mm)
        20 m  0 105 20       Tampa parcial, largura 40 mm                   Possibilidade de efetuar uma derivação em T para
                     Separadores                                            uma moldura DLP e para calhas de largura superior
                     Comprimento: 2 metros                                  a 105 mm de prof. 50 mm e prof. 65 mm, utilizando a
        36 m  0 104 73     Separador de fracionamento, permite a            ref. 0 107 33 uma, duas ou três vezes
                                                                            Derivação de ângulo
                           colocação das tampas parciais
         48 m  0 105 83    Separador de circuitos. Não permite    5  0 107 63     Permite a derivação num ângulo
                           tampas parciais                                        interior, para as calhas 105 x 35,
                                                                                    80 x 50 e 105 x 50 mm
                     Juntas                                                   Associa-se aos ângulos interiores
         20   0 106 91     Junta de união de calha                          ref. 0 106 02 ou 0 106 06
                             Permite o alinhamento da calha no momento
                           da instalação                                    Acessórios
         20   0 106 92     Junta de calha, fixação por adesivo              Calço
                           (colocação no fim da instalação)    24 m  0 105 80 Comprimento 2 metros
         10   0 108 04     Junta de tampa de 130 mm         A                 Cor cinzento antracite
         10   0 108 01     Junta de tampa de 65 mm           B                    Para a instalação da calha em rodapé
                     Ângulos e topos
                     Ângulos interior e exterior                            Suporte dos cabos
                     Inclui os 2 elementos para a parte de cima  50  0 106 86  Agrafo para tampa de 130 mm         A
                     e de baixo da calha sobre os quais se      50   0 106 82  Agrafo para tampa de 65 mm           B
                     encaixam as tampas flexíveis e uma junção de
                     separador (só para configurações de       100   0 308 81  Base para fixação de braçadeira
                     2 compartimentos), garantindo a continuidade do
                     separador e o suporte das tampas
         10   0 106 03     Ângulo interior, variável de 80° a 100°
                           A
          5   0 106 07     Ângulo interior, variável de 80° a 100°
                           B
                     Possibilidade de variar de 60º a 85º
                     e de 95º a 120º
         10   0 106 23     Ângulo exterior, variável de 60° a 120°
                           A                                      Outros acessórios p. 614-615
          5   0 106 36     Ângulo exterior, variável de 60° a 120°
                           B

                                                                  De acordo com a norma EN 50085-2-1
                                                               pt
                                                                  em www.legrand.pt
                                                                                                               609
   606   607   608   609   610   611   612   613   614   615   616