Page 614 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 614

Calha DLP componível

       montagem de aparelhagem


        2 quadros Mosaic TM        Quadro Mosaic TM           Quadro para montagem de aparelhagem de  Quadro Lexic
        4 módulos ref. 0 109 54    2 módulos  ref. 0 109 52   encastrar tripla ref. 0 109 34  6 módulos ref. 0 109 65
        para tampa 65 mm           para tampa 65 mm           para tampa 130 mm          para tampa 130 mm










        Quadro para montagem de aparelhagem de   2 quadros Mosaic TM  Quadro para tomadas industriais P 17
        encastrar simples ref. 0 109 14  6 módulos ref. 0 109 56  ref. 0 109 00 para tampa 130 mm
        para tampa 130 mm          para tampa 65 mm









         Emb.       Ref.    Quadros para montagem              Emb.       Ref.     Quadros para montagem
                            de aparelhagem                                         de aparelhagem (cont.)
                            Para tampa de 65 mm                                    Para tampa de 85 mm
                            Quadros Mosaic™                                        Quadros para montagem de aparelhagem
                            Quadros de encaixe acopláveis fornecidos               de encastrar
                            com placa de acabamento para                           Para aparelhagem Valena Life, Niloé Step,
               Branco  Cinzento  mecanismos Mosaic TM                 Branco  Cinzento  ou outra aparelhagem de encastrar
               RAL 9003  RAL 7035                                    RAL 9003  RAL 7035
        20 | 1  0 109 52 6 109 52  2 módulos                    10   0 109 13  -        Simples
        20 | 1  0 109 54 6 109 54  4 módulos                    5    0 109 23  -        Duplo
        10 | 1  0 109 56 6 109 56  6 módulos
        10 | 1  0 109 58 6 109 58  8 módulos                    5    0 109 33  -        Triplo
         10
                  0 109 27       Caixa isolante para 2 módulos
                                 associável para os quadros de 4,    10  0 109 17       Caixa isolante para aparelhagem
                                 6 e 8 módulos                                          simples associável para os quadros
                                                                                        duplos, triplos e quádruplos
                            Quadros para montagem de aparelhos
                            modulares                                              Quadros para montagem de aparelhos
          5    0 109 25          Para 2 módulos                                    modulares
                                                                5    0 109 35  -        3 módulos
                            Para tampa de 85 mm
                            Quadros Mosaic™                                        Para tampa de 130 mm
                            Quadros de encaixe acopláveis fornecidos               Quadros para montagem de aparelhagem
                                                                                   de encastrar
                            com placa de acabamento para
                            mecanismos Mosaic TM                                   Para aparelhagem Valena Life, Niloé Step,
        20 | 1  0 109 92 6 109 92  2 módulos                                       ou outra aparelhagem de encastrar
                                                                5    0 109 14  -        Simples
        20 | 1  0 109 94 6 109 94   4 módulos                   5    0 109 24  -        Duplo

                                                                5    0 109 34  -        Triplo
        10 | 1  0 109 96 6 109 96    6 módulos
                                                                10      0 109 17        Caixa isolante para aparelhagem
        10 | 1  0 109 98 6 109 98      8 módulos                                        simples associável para os quadros
                                                                                        duplos, triplos e quádruplos
                                                                                   Quadros para montagem de aparelhos
         10       0 109 27       Caixa isolante para 2 módulos,                    modulares
                                 associável para os quadros de 4,    5  0 109 65  -     Para 6 módulos
                                 6 e 8 módulos
                                                                                   Quadros para montagem de tomadas
                                                                                   industriais P 17
                                                                5    0 109 00  -        Para tampa de 130 mm








                                                                  Tomadas Mosaic  "especial DLP" p. 613
                                                                               TM

       612
   609   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619