Page 566 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 566

Tomadas de chão                                       Tomadas de chão





                                                              n  Dimensões
                                                              Ref. 0 897 00/10
                                                                        86              47





                                                               86




              0 897 00 equipada    0 897 02 equipada          Ref. 0 897 02/12
              (Nota: mecanismos não fornecidos)  (Nota: mecanismos não fornecidos)  172                47
         Emb.   Ref.  Bases para montagem de tomadas de chão
                     Índices de proteção: IP 44 - IK 08
                     Equipadas com tampa de abertura a 180º
                     Placa de acabamento extrafina (espessura 2 mm)  86        86
                     Iluminação da tomada no chão por LED branco
                     Estas bases (recetáculos para mecanismos) são
                     fornecidas vazias e recebem todas as funções
                     Mosaic™ máx. 2 módulos
                     Simples, quadradas
          1   0 897 00             Inox escovado
          1    0 897 10            Bronze escovado            n  Exemplos de montagem:
          1    0 897 50            Aço castanho escovado      Entre-eixo 86 mm:
                     Duplas, retangulares                     Associação de 2 bases quadradas
          1    0 897 02             Inox escovado             (lado a lado);
          1    0 897 12             Bronze escovado
          1    0 897 52             Aço castanho escovado     ou instalação da base retangular.
                     Simples, redondas
          1    0 897 01        Inox escovado
          1    0 897 11        Bronze escovado
          1    0 897 51        Aço castanho escovado          Entre-eixo 95 mm:
                                                              Montagem separada de 2 bases quadradas
                     Caixas e acessórios
         25    0 819 88    Caixa para chão. Pode ser aplicada em
                           laje de betão (espessura 50 a 80 mm) ou  n  Exemplos de aplicação:
                           em chão técnico (espessura 10 a 40 mm)
                     utilizando a broca ref. 0 885 08 (abaixo)
                     Perfuração: Ø 80 mm
                     Podem associar-se duas caixas para composição
                     de um posto duplo
          1   0 885 08     Broca craniana Ø 80 mm
                           Para instalação de caixas ref. 0 819 88
         10    0 897 19    LED luminoso (cor branco) para tomadas
                           de chão. Permite retro-iluminar o contorno
                           da base para uma fácil localização da
                           tomada
         10    0 801 88    Caixa para instalação mural
                           Caixa de encastrar Batibox™ multimaterial
                           Permite instalação de tomadas em todos
                     os tipos de paredes ou superfícies
                     Dimensões: Ø 80 mm - Prof. 50 mm
          1    0 897 09 Parafusos longos
                     A utilizar em casos de revestimentos
                     espessos (tipo tapetes), para fixação das
                     placas de acabamento às caixas
                     ref. 0 819 88 ou 0 801 88
                     (Fornecidos em saco de 10 unidades)
                     Nota: Quando instaladas nestas bases (recetáculos para
                     mecanismos), as tomadas Mosaic™ (correntes fortes ou fracas)
                     garantem IP 44 e IK 08, superando as disposições das RTIEBT.
















       564
   561   562   563   564   565   566   567   568   569   570   571