Page 565 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 565

Mosaic   TM                                           Mosaic   TM

       caixas para montagem saliente                         kits para postos de trabalho salientes ou de encastrar












         0 802 80         0 802 85                 4 129 50   0 788 73L
                                                   + 0 775 94
           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 566-567

         Emb.   Ref.  Caixas para montagem saliente             Emb.   Ref.  Kits para postos de trabalho - de encastrar
                     Para 2 módulos                                         Kits preparados para receber mecanismos
                     Montar com suporte ref. 0 802 51                       Mosaic™
                     Equipadas com entrada para 20 x 12,5 mm                Para instalação de encastrar
          5    0 802 80    Profundidade 30 mm                               Equipados com:
          5    0 802 81    Profundidade 40 mm                               - caixa de encastrar Batibox™ multimaterial
                                                                            (prof. 50 mm)  e com pré-cortes Ø 20 e 25 mm
                                                                            - suportes de 4 módulos independentes para
                     Para 3 módulos                                         instalação rápida (sem ferramenta) dos mecanismos
          2    0 802 89    Montar com suporte ref. 0 802 59                 Mosaic™ (fornecidos com 2 parafusos opcionais)
                           Com uma entrada para 20 x 12,5 mm                - separadores amovíveis para integração de
                           Profundidade 40 mm                               mecanismos em postos simples
                     Para 4, ou 5, ou 2 x 2 módulos horizontal              - quadro de acabamento Mosaic™ cor branco
                                                                            - separadores de correntes fortes / fracas
          5    0 802 85     Montar com suporte ref. 0 802 52                   Branco
                            Com uma entrada para 32 x 12,5 mm    1   0 788 72L Para 2 x 4 módulos
                            Profundidade 40 mm
                                                                 1   0 788 73L Para 3 x 4 módulos
                     Para 6, ou 8, ou 3 x 2 módulos horizontal   1   0 788 74L Para 4 x 4 módulos
          5    0 802 86      Montar com suporte ref. 0 802 53               Kits para postos de trabalho - salientes
                             Com uma entrada para 32 x 12,5 mm
                             Profundidade 40 mm                             Kits preparados para receber mecanismos
                                                                            Mosaic™
                     Para 10 ou 4 x 2 módulos horizontal                    Para instalação saliente (por ex.: tubos embebidos
          2    0 802 84        Montar com suporte ref. 0 802 54             ou à vista, molduras, calhas técnicas, …)
                               Com uma entrada para 40 x 20 mm              Equipados com:
                               Profundidade 40 mm                           - caixa saliente com entradas amovíveis (topo, base
                                                                            e laterais) com pré-cortes para molduras 40 x 20 mm
                     Para 5 ou 2 x 2 módulos vertical                       - suportes de 4 módulos independentes para
                                                                            instalação rápida (sem ferramenta) dos mecanismos
          5    0 802 82    Montar com suporte ref. 0 802 52                 Mosaic™ (fornecidos com 2 parafusos opcionais)
                           Com uma entrada para 20 x 12,5 mm                - separadores amovíveis para integração de
                           Profundidade 40 mm                               mecanismos em postos simples
                                                                            - quadro de acabamento Mosaic™ cor branco
                     Para 3 x 2 módulos vertical                            - separadores de correntes fortes / fracas
                                                                               Branco
          5    0 802 83    Montar com suporte ref. 0 802 53      1   0 788 82L Para 2 x 4 módulos
                           Com uma entrada para 20 x 12,5 mm     1   0 788 83L Para 3 x 4 módulos
                           Profundidade 40 mm
                                                                 1   0 788 84L Para 4 x 4 módulos
                                                                            Acessórios para instalação de aparelhos
                     Para 2 x 5 módulos, ou 2 x 2 x 2 módulos               modulares
          1    0 802 74    Montar com suporte ref. 0 802 64
                           Com 2 entradas para 40 x 20 mm        5   0 801 29 Calha formato DIN para 2 módulos 17,5 mm
                           Profundidade 46 mm                    1   0 788 40 Adaptador para aparelho modular 2 módulos
                                                                            17,5 mm
                                                                            Com capa de proteção transparente amovível
                     Para 2 x 6, ou 2 x 8, ou 2 x 3 x 2 módulos             (dimensões equivalentes a 4 módulos Mosaic™)
          1    0 802 76      Montar com suporte ref. 0 802 66
                             Com uma entrada para 40 x 20 mm
                             Profundidade 46 mm

                     Para 2 x 10 módulos
          1    0 802 78        Montar com suporte ref. 0 802 68
                               Com uma entrada para 40 x 20 mm
                               Profundidade 46 mm


                     Suporte universal modular
         10    4 129 50 Permite montar mecanismos Mosaic™ (2 módulos)
                     em calha DIN
                     2,5 módulos DIN 15,5 mm


                                                                  Quadros de acabamento Mosaic™, p. 560-561


                                                                                                               563
   560   561   562   563   564   565   566   567   568   569   570