Page 452 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 452

Postos internos áudio-vídeo e áudio

       tabela de escolha
            Eu escolho o tipo
            de videoporteiro
           e as suas funções                                            audio-vidéo









        Conectado

          Quero ver as chamadas dos
          meus visitantes onde quer que
          eu esteja
        Com circuito indutivo

          Eu quero ser capaz de conectar
          aparelhos auditivos

         Ecrã tátil

                                          HOMETOUCH   (1)  Classe 300EOS   Classe 100X     Classe 100  Classe 100
                                                                                                         Básico
                                                           with Netatmo
                                                                            conectado
                                                                                            evolutivo
                                                                      (1)







                                                  1+3              1+3      344682 2+3       344672      344652
                                              3488           344842
                                                    3               4
                                              3488W           344884
       App associada
                                                                   Home
                                             Door entry for  Home    Home + Control  Home
                                              HomeTouch   + Security  + Control  + Security
       Mãos-livres
       Tamanho ecrã LCD 16/9                    7"              5"              5"             5"          5"
       Bus 2 fios

       Acabamento                           Alu - Branco      Branco         Branco          Branco      Branco
       Atendedor de chamadas                                                    -               -           -
       Teclas configuráveis                                                                                 -

       Integração das câmaras Netatmo                                                           -           -
       Função "Tocar à campainha e entrar"       -                                                          -
       Intercomunicação

       Chamada porta socorrida
       Toques de campainha                      16               6             20              16          16
       Gateway casa conectada
                                                 -                              -               -           -
       Ecosistema de segurança Netatmo           -                                              -           -

       Disponível no kit:                        -            363915 3       364614 3        364612      364613
        (1) Compatível com MyHOME e conexão de rede via Wi-Fi ou RJ45
        (2)  Até à migração da App Home + Security, utilizar a App Door Entry Classe100X
        (3) Produto disponível junto de um distribuidor Autorizado conectado
        (4) Novidade: Classe 300 EOS em cor preta
       450
       450
       450
   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457