Page 316 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 316

Livinglight

       tomadas de corrente, tomadas internacionais e tomadas carregadoras USB













       N4141              N4180     L4142              L4141A     N4141AC    NT4141CC   N4192C
       Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte
       A combinar com os suportes de fixação e quadros de acabamento (p. 323-334)
         Emb.     Ref.   Tomadas de corrente 16 A - 230 VA     Emb.      Ref.  Tomadas carregadoras USB - 230 V A
                         2P+T tipo Schuko                                      Tomadas que permitem carregar rapidamente
                         Ligadores de parafusos                                as baterias de dispositivos eletrónicos portáteis
         10      N4141             Branco - 2 módulos                          (por ex.: PCs, tablets, smartphones, …)
         10      NT4141            Tech - 2 módulos                            Entrada 230 Vac / Saída 5 Vdc - 3 A -15 W
         10      L4141             Antracite - 2 módulos                       1 x Tipo-A
         10      L4141R            Vermelha - 2 módulos         1      L4191A            Antracite - 1 módulo
         10      L4141V            Verde - 2 módulos            1      N4191A            Branco - 1 módulo
                         Ligadores automáticos (ligação rápida)  1    NT4191A            Tech - 1 módulo
         10     N4141AN            Branco - 2 módulos
         10    NT4141AN            Tech - 2 módulos
         10     L4141AN            Antracite - 2 módulos                       2 x Tipo-A
                         2P+T tipo Schuko com tampa             1     L4191AA            Antracite - 1 módulo
         10     N4141PW            Branco - 2 módulos           1     N4191AA            Branco - 1 módulo
         10    NT4141PW            Tech - 2 módulos             1     NT4191AA           Tech - 1 módulo
         10     L4141PW            Antracite - 2 módulos
                                                                               1 Tipo-A + 1 Tipo-C
                         Tomadas standards internacionais       1     L4191AC            Antracite - 1 módulo
                         2P+T standard italiano                 1     N4191AC            Branco - 1 módulo
                         10/16 A - 250 VA                       1     NT4191AC           Tech - 1 módulo
                         Com distância entre-eixos 19 mm e 26 mm,
                         para fichas 2P (10 A) e 2P+T (16 A) do standard       2 x Tipo-C
                         italiano
         10      N4180             Branco - 1 módulo            1     L4191CC            Antracite - 1 módulo
         10      NT4180            Tech - 1 módulo              1     N4191CC            Branco - 1 módulo
         10      L4180             Antracite - 1 módulo         1     NT4191CC           Tech - 1 módulo
                         2P+T standard francês
                         16 A - 250 VA                                         Tomadas USB 1 x Tipo-C - 230 VA
                         Com perno de terra saliente                           20 W - Power Delivery
         10      N4142             Branco - 2 módulos                          Tomada carregadora  USB com 1 porta de
         10      NT4142            Tech - 2 módulos                            Tipo-C para carregar dispositivos eletrónicos
         10      L4142             Antracite - 2 módulos                       até 20 W
                                                                               Permite o carregamento rápido de dispositivos
                         Tomadas para máquina de barbear                       portáteis (PCs, tablets, smartphones)
                         Com transformador de isolamento                       preparados com tecnologia Power Delivery
                         Entrada: 230 VA - 50/60 Hz                            Tensão de saída: 5 - 9 - 12 Vdc
                         Saída: 115/230 VA - 20 VA                             Alimentação direta 100/240 VA - 50/60 Hz
          1      N4177             Branco - 3 módulos           1      L4192C            Antracite - 1 módulo
          1      NT4177            Tech - 3 módulos             1      N4192C            Branco - 1 módulo
          1      L4177             Antracite - 3 módulos        1     NT4192C            Tech - 1 módulo

























       314
   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321