Page 317 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 317

Livinglight

       tomadas de televisão













       N4202DN   NT4210M2DN         N4207              75RTN
       Mecanismos fornecidos com espelho central mas sem suporte
       A combinar com os suportes de fixação e quadros de acabamento (p. 323-334)
       Tomadas adaptadas para receção de TDT, satélite e televisão por cabo
       Compatíveis com UHD (Ultra High Definition)
       Tomadas blindadas, Classe A, compatíveis com 4G LTE
       Cabo coaxial recomendado: 17 VATC
       Conformes com as normas EN-50083 e EN-50083-2
       Conectores TV macho e RD fêmea - para fichas Ø 9,5 mm
       Conector SAT - tipo “F”
       TV: 5 - 68 / 120 - 862 MHz
       RD: 87,5 - 108 MHz
       SAT: 950 - 2400 MHz
         Emb.     Ref.   Tomadas TV - SAT                      Emb.      Ref.  Adaptadores (espelho central) para
                                                                               outras tomadas
                         Estrela - 1 módulo
                         Atenuação < 1,5 dB                                    Só espelho central com entre eixo de 30 mm
                                                                               para utilização com tomadas TV de terceiros
          5     N4202DN            Branco                                      (mecanismos não incluídos)
          5    NT4202DN            Tech                                        Fixação por parafuso central
          5     L4202DN            Antracite                                   Com serigrafia TV - RD
                                                                40     N4204             Branco
                         Estrela - 2 módulos                    40     NT4204     RD     Tech
                         Atenuação < 1,5 dB                     40     L4204    TV       Antracite
          5    N4202M2DN           Branco                                      Com serigrafia TV - RD - SAT
          5   NT4202M2DN           Tech                         5      N4207             Branco
          5    L4202M2DN           Antracite                    5      NT4207    SAT  RD   Tech
                                                                5       L4207   TV       Antracite
                         Passagem - 1 módulo
                         Atenuação < 14 dB                                     Com serigrafia TV/RD - SAT
                                                                40     N4212             Branco
          5    N4202P14N           Branco                       40     NT4212            Tech
          5    NT4202P14N          Tech                         40      L4212   TV/R  SAT   Antracite
          5    L4202P14N           Antracite
                         Terminal - 1 módulo                                   Resistência terminal
                         Atenuação < 10 dB                      10     75RTN           Para fecho de linha em instalações
                                                                                       de antenas coletivas com ligação
          5    N4202P10N           Branco                                              em cascata
          5    NT4202P10N          Tech                                                Impedância 75 Ω
          5    L4202P10N           Antracite
                         Tomadas TV - RD - SAT
                         Estrela - 2 módulos
                         Atenuação < 1,5 dB
          5    N4210M2DN           Branco
          5   NT4210M2DN           Tech
          5    L4210M2DN           Antracite
                         Tomadas TV - tipo “F”
                         Com impedância 75 Ω
                         1 módulo
         10     N4202FN            Branco
         10     NT4202FN           Tech
         10     L4202FN            Antracite
















                                                                                                               315
   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322