Page 312 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 312

Livinglight                                           Livinglight

       teclas axiais com óculo luminoso e simbologia         interruptor de intuição (poupança de energia)













       NT4916A    NT4916M2T                                  NT4003ES
       Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte      Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte
       A combinar com os suportes de fixação  e quadros      A combinar com os suportes de fixação e quadros
       de acabamento (p. 323-334)                            de acabamento (p. 323-334)
         Emb.       Ref.    Teclas axiais com óculo luminoso    Emb.       Ref.    Interruptor de intuição
                            e simbologia                                           Instala-se e funciona como um interruptor
                            Estas teclas instalam-se em substituição               ou comutador de escada tradicional
                            das teclas originais que são fornecidas                Este dispositivo desliga-se
                            com os mecanismos de comando axial                     automaticamente se após 10 minutos não
                                                                                   for detetado qualquer movimento no seu
                            Teclas com símbolo “Luz”                               raio de ação (graças à sua célula detetora
         10       N4916A            Branco - 1 módulo                              IR incorporada)
         10       NT4916A           Tech - 1 módulo                                Ângulo horizontal de deteção: 160º
         10       L4916A            Antracite - 1 módulo                           Alcance máx. de deteção: 8 metros
         10      N4916M2A           Branco - 2 módulos                             Compatível com todos os tipos de cargas:
                                                                                   - 12-150 W incandescentes ou halogéneo
         10      NT4916M2A          Tech - 2 módulos                               230 VA
         10      L4916M2A           Antracite - 2 módulos                          - 12-150 VA lâmpadas com balastro
                                                                                   eletrónico ou ferromagnético
                            Teclas com símbolo “Luz da Escada”                     - 8-30 W (ou 650 mA): LEDs e fluocompactas
         10       N4916B            Branco - 1 módulo                              Permite que se utilizem diferentes tipos de
         10       NT4916B           Tech - 1 módulo                                lâmpadas para um mesmo circuito
         10       L4916B            Antracite - 1 módulo                           Especialmente indicado para aqueles
         10      N4916M2B           Branco - 2 módulos                             espaços em que na maioria das vezes a
         10      NT4916M2B          Tech - 2 módulos                               iluminação permanece ligada inutilmente
                                                                                   (ex.: quartos de crianças, corredores de
         10      L4916M2B           Antracite - 2 módulos                          passagem, garagens, …)
                                                                1       N4003ES              Branco
                            Teclas com símbolo “Campainha”      1       NT4003ES             Tech
         10       N4916D            Branco - 1 módulo           1       L4003ES              Antracite
         10       NT4916D           Tech - 1 módulo
         10       L4916D            Antracite - 1 módulo
         10      N4916M2D           Branco - 2 módulos
         10      NT4916M2D          Tech - 2 módulos
         10      L4916M2D           Antracite - 2 módulos
                                                                 INSTALAÇÃO COMO INTERRUPTOR
                            Teclas com símbolo “Chave”
         10       N4916F            Branco - 1 módulo
         10       NT4916F           Tech - 1 módulo
         10       L4916F            Antracite - 1 módulo         L                                 N
         10      N4916M2F           Branco - 2 módulos
         10      NT4916M2F          Tech - 2 módulos
         10      L4916M2F           Antracite - 2 módulos             Interruptor
                            Teclas axiais personalizáveis             de intuição
                            com difusores
                                                                 INSTALAÇÃO COMO COMUTADOR DE ESCADA
                            Teclas personalizáveis com simbologia
         10       N4916T            Branco - 1 módulo
         10       NT4916T           Tech - 1 módulo              L
         10       L4916T            Antracite - 1 módulo
         10      N4916M2T           Branco - 2 módulos
         10      NT4916M2T          Tech - 2 módulos
         10      L4916M2T           Antracite - 2 módulos             Comutador       Interruptor           N
                                                                      de escada                           de intuição
                            Kits de difusores
                            Fornecidos com 5 unidades de cada
                            símbolo
          1      N4916KIT     Branco                             L
          1      NT4916KIT    Tech
          1       L4916KIT    Antracite
                                                                                                            N
                                                                      Interruptor     Comutador
                                                                      de intuição                         de escada
                                                               NOTAS: Não necessita ligação com neutro. Consumo zero quando a lâmpada
                                                                    está apagada.





       310
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317