Page 311 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 311

Livinglight

       teclas basculantes com óculo luminoso e simbologia, teclas com difusores, teclas transparentes













       NT4915FN   NT4915M2ADN
       Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte
       A combinar com os suportes de fixação e quadros de acabamento (p. 323-334)
         Emb.       Ref.    Teclas basculantes com óculo       Emb.        Ref.    Teclas basculantes personalizáveis
                            luminoso e simbologia                                  com difusores
                            Estas teclas instalam-se em substituição               Teclas para 1 função
                            das teclas originais que são fornecidas                Personalizáveis com 1 difusor
                            com os mecanismos de comando        10      N4915TN            Branco - 1 módulo
                            basculante                          10      NT4915TN           Tech - 1 módulo
                            Teclas com símbolo “Luz”            10      L4915TN            Antracite - 1 módulo
         10       N4915AN           Branco - 1 módulo
         10      NT4915AN           Tech - 1 módulo                                Kit difusores
         10       L4915AN           Antracite - 1 módulo                           Fornecidos com 50 difusores com
                                                                                   o mesmo símbolo (“Luz de cabeceira”)
         10      N4915M2AN          Branco - 2 módulos          1      N4915SETBL          Branco - 1 módulo
         10     NT4915M2AN          Tech - 2 módulos            1     NT4915SETBL          Tech - 1 módulo
         10      L4915M2AN          Antracite - 2 módulos       1      L4915SETBL          Antracite - 1 módulo
                                                                                   Teclas basculantes transparentes
                            Teclas com símbolo “Luz da Escada”                     personalizáveis (Kristall)
         10       N4915BN           Branco - 1 módulo
         10      NT4915BN           Tech - 1 módulo                                Quando pensado com comando
                                                                                   basculantes, o ponto de luz pode ser
         10       L4915BN           Antracite - 1 módulo                           personalizado  utilizando as teclas
         10      N4915M2BN          Branco - 2 módulos                             transparentes (Kristall)
         10     NT4915M2BN          Tech - 2 módulos                               Para completar com quadro Kristall, p. 321
         10      L4915M2BN          Antracite - 2 módulos                          Teclas transparentes personalizáveis
                                                                10       N4932            1 módulo
                            Teclas com símbolo “Campainha”
         10       N4915DN           Branco - 1 módulo
         10      NT4915DN           Tech - 1 módulo             10      N4932/2           2 módulos
         10       L4915DN           Antracite - 1 módulo
         10     N4915M2DN           Branco - 2 módulos
         10     NT4915M2DN          Tech - 2 módulos            10      N4932/3           3 módulos
         10      L4915M2DN          Antracite - 2 módulos
                            Teclas com símbolo “Chave”
         10       N4915FN           Branco - 1 módulo
         10      NT4915FN           Tech - 1 módulo
         10       L4915FN           Antracite - 1 módulo
         10      N4915M2FN          Branco - 2 módulos
         10     NT4915M2FN          Tech - 2 módulos
         10      L4915M2FN          Antracite - 2 módulos

                            Teclas com símbolo “Variador”
         10     N4915M2ADN          Branco - 2 módulos
         10     NT4915M2ADN         Tech - 2 módulos
         10     L4915M2ADN          Antracite - 2 módulos

                            Teclas com símbolo “Não incomodar”
         10       N4915DD           Branco - 1 módulo
         10      NT4915DD           Tech - 1 módulo
         10       L4915DD           Antracite - 1 módulo
         10     N4915M2DD           Branco - 2 módulos
         10     NT4915M2DD          Tech - 2 módulos
         10      L4915M2DD          Antracite - 2 módulos

                            Teclas com símbolo “Arrumar o Quarto”
         10      N4915MR            Branco - 1 módulo
         10      NT4915MR           Tech - 1 módulo
         10       L4915MR           Antracite - 1 módulo



                                                                                                               309
   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316