Page 319 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 319

Livinglight                                           Livinglight

       funções diversas, obturadores e saídas de cabos       sinalização luminosa













       N4351/230  N4950      L4951                             N4371R    L4371V
       Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte       Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte
       A combinar com os suportes de fixação e quadros        A combinar com os suportes de fixação e quadros
       de acabamento (323-334)                                de acabamento (p. 323-334)
         Emb.     Ref.   Funções diversas                      Emb.      Ref.  Sinalizadores luminosos
                         Campainha  230 VA                                     Com difusor Transparente
                         230 VA - 8 VA                          10     N4371T            Branco - 1 módulo
                         80 dB a 1 metro                        10     NT4371T           Tech - 1 módulo
         10    N4351/230           Branco - 1 módulo            10     L4371T            Antracite - 1 módulo
         10    NT4351/230          Tech - 1 módulo                             Com difusor Vermelho
         10     L4351/230          Antracite - 1 módulo         10     N4371R            Branco - 1 módulo
                         Campainha eletrónica 12 VA             10    NT4371R            Tech - 1 módulo
                         12 Vac / Vdc                           10     L4371R            Antracite - 1 módulo
                         3 toques diferentes                                   Com difusor Verde
                         Regulação frontal do volume de som
          1     N4355/12           Branco - 2 módulos           10     N4371V            Branco - 1 módulo
          1    NT4355/12           Tech - 2 módulos             10    NT4371V            Tech - 1 módulo
          1     L4355/12           Antracite - 2 módulos        10     L4371V            Antracite - 1 módulo
                         Besouro 230 VA                                        Com 2 difusores: Laranja + Verde
                         230 VA - 8 VA                          10    N4372AV            Branco - 1 módulo
                         75 dB a 1 metro                        10    NT4372AV           Tech - 1 módulo
         10    N4356/230           Branco - 1 módulo            10     L4372AV           Antracite - 1 módulo
         10    NT4356/230          Tech - 1 módulo                             Sinalizador luminoso para quartos de hotel:
         10     L4356/230          Antracite - 1 módulo                        “Não incomodar” / “Arrumar quarto”
                         Porta-fusível para 10 A                               Para instalação no exterior do quarto de hotel
         10      N4321             Branco - 1 módulo                           Associar ao comutador duplo ref. N/NT/L4028H
                                                                               (instalado no interior do quarto)
         10      NT4321            Tech - 1 módulo              10     N4373H            Branco - 1 módulo
         10      L4321             Antracite - 1 módulo
                                                                10    NT4373H            Tech - 1 módulo
                         Obturadores                            10     L4373H            Antracite - 1 módulo
                         Lisos - 1 módulo
          5      N4950           Branco - 1 módulo                             Sinalizadores salientes para exterior
                                                                               de porta
          5      NT4950          Tech - 1 módulo
          5      L4950           Antracite - 1 módulo                          Fornecidos com lâmpada E10
                                                                               Nota: Recomenda-se instalação a uma altura
                         Com pré-corte Ø 13 mm - 2 módulos                     entre 1,60 e 2,05 m (saliência a partir da
         20      N4951           Branco - 2 módulos                            parede 52 mm)
                                                                               Alimentação 230 VA - 1 módulo
         20      NT4951          Tech - 2 módulos               10    L4385/230R       Com difusor Vermelho
         20      L4951           Antracite - 2 módulos
                                                                10    L4385/230V       Com difusor Verde
                         Saídas de cabos                        10    L4385/230B       Com difusor Branco
                         Com pré-corte Ø 9 mm                   10    L4745/230        Lâmpada para substituição
                         Equipadas com cerra-cabos                                     E10 - 230 V - 5 W
         10      N4953           Branco - 1 módulo
         10      NT4953          Tech - 1 módulo
         10      L4953           Antracite - 1 módulo
         10      N4954           Branco - 2 módulos
         10      NT4954          Tech - 2 módulos
         10      L4954           Antracite - 2 módulos

















                                                                                                               317
   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324