Page 307 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 307

Living Now

       tabela de escolha - quadros de acabamento - instalação com caixas tradicionais















              PRETO - KG                      BRANCO - KW                       OURO - ZW
          (Material: tecnopolímero)        (Material: tecnopolímero)         (Material: metal zamak)
















              AREIA - KM                     CARVALHO - LM                      OPTIC - MM
          (Material: tecnopolímero)          (Material: madeira)       (Material: tecnopolímero - efeito “pixel”)



       TABELA DE ESCOLHA


       Acabamento                         2 módulos        2+2 módulos      2+2+2 módulos    2+2+2+2 módulos

                    BRANCO               KA4802KW         KA4802M2KW        KA4802M3KW        KA4802M4KW
                    OURO                 KA4802ZW         KA4802M2ZW        KA4802M3ZW        KA4802M4ZW
                    MOON                 KA4802NW         KA4802M2NW        KA4802M3NW        KA4802M4NW

                    GELO                 KA4802DW         KA4802M2DW        KA4802M3DW        KA4802M4DW
                    SKY                   KA4802DA        KA4802M2DA        KA4802M3DA        KA4802M4DA
                    PIXEL                KA4802MW         KA4802M2MW        KA4802M3MW        KA4802M4MW

                    AREIA                KA4802KM         KA4802M2KM        KA4802M3KM        KA4802M4KM
                    COBRE                 KA4802ZM        KA4802M2ZM        KA4802M3ZM        KA4802M4ZM
                    CARVALHO              KA4802LM        KA4802M2LM        KA4802M3LM        KA4802M4LM

                    AURA                 KA4802DM         KA4802M2DM        KA4802M3DM        KA4802M4DM
                    OPTIC                KA4802MM         KA4802M2MM        KA4802M3MM        KA4802M4MM

                    PRETO                 KA4802KG        KA4802M2KG        KA4802M3KG        KA4802M4KG
                    SPACE                KA4802NG         KA4802M2NG        KA4802M3NG        KA4802M4NG
                    AÇO                   KA4802ZG        KA4802M2ZG        KA4802M3ZG        KA4802M4ZG

                    NOGUEIRA              KA4802LG        KA4802M2LG        KA4802M3LG        KA4802M4LG
                    NIGHT                KA4802DG         KA4802M2DG        KA4802M3DG        KA4802M4DG


       Suportes
                                            K4702          K4702 (x 2)       K4702 (x 3)       K4702 (x 4)


                                                                                                               305
                                                                                                               305
   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312