Page 304 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 304

Living Now

       tabela de escolha rápida: mecanismos e teclas/centros (cont.)


        NOTA: Esta Tabela de escolha rápida foi preparada para os produtos mais habituais, de venda mais corrente.
               Descubra mais sobre a vasta e inovadora oferta desta gama em: www.legrand.pt/living-now-international


        PRINCÍPIO DE MONTAGEM:
                                                                  +      +         +  1 +
                                                2         OU

                   +               +                            Obturadores ref. K4949            +

                                                          +          1 +
        Caixa ref. 0 800 31    Suporte ref. K4702                        1                            Quadros (p. 304-305)


                                                            +
                                 MECANISMOS                                           ACABAMENTOS
                                                                            Branco          Preto         Areia
       CAMPAINHAS E BESOUROS

        Campainha 230 V                       K4351V230



        Campainha 12 V                         K4351V12

                                                             1 módulo       KW15          KG15           KM15
        Besouro 230 V                         K4356V230



        Besouro 12 V                           K4356V12


        Campainha eletrónica 12 V              K4355V12      2 módulos    KW15M2         KG15M2         KM15M2
        Com 3 toques diferentes

       SOLUÇÕES LUMINOSAS OU DE SINALIZAÇÃO

                                                                            KW08          KG08           KM08
        Lâmpada de sinalização                  K4371        1 módulo       (OU)           (OU)          (OU)
        (Permite ter 1 ou 2 sinais)
                                                                            KW09          KG09           KM09

        Luz de leitura                           (b)         1 módulo      KW4362         KG4362        KM4362


        Lanterna autónoma e removível, com      K4380        2 módulos      KW04          KG04           KM04
        dispositivo automático de emergência


        Lâmpada LED de segurança                K4381        1 módulo       KW02          KG02           KM02



        Sinalizador de balizagem, de rodapés ou de   K4382   2 módulos      KW71          KG71           KM71
        degraus

       MÓDULOS OBTURADORES
        Obturador simples                       K4950        1 módulo       KW00          KG00           KM00
        (Placa cega para reserva)


        Comando de ventilação                   K4953        1 módulo       KW08          KG08           KM08

       (b) Mecanismos fornecidos completos com centro na cor respetiva. Não necessitam de placa de acabamento.

       302
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309