Page 305 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 305

Living Now

       tabela de escolha rápida: mecanismos e teclas/centros (cont.)


        NOTA: Esta Tabela de escolha rápida foi preparada para os produtos mais habituais, de venda mais corrente.
               Descubra mais sobre a vasta e inovadora oferta desta gama em: www.legrand.pt/living-now-international


        PRINCÍPIO DE MONTAGEM:
                                                                  +      +         +  1 +
                                                2         OU

                   +               +                            Obturadores ref. K4949            +

                                                          +          1 +
        Caixa ref. 0 800 31    Suporte ref. K4702                        1                            Quadros (p. 304-305)


                                                            +
                                 MECANISMOS                                           ACABAMENTOS
                                                                            Branco          Preto         Areia
       SOLUÇÕES PARA QUARTOS DE HOTEL


                                                K4549        2 módulos    KW22M2         KG22M2         KM22M2

        Interruptor geral de cartão
                                                K4549
                                                  +          3 módulos      KW22          KG22           KM22
                                                K4949


                                                K4548        2 módulos    KW22M2         KG22M2         KM22M2

        Interruptor geral de cartão
        Com tecnologia “RFID”
                                                K4548
                                                  +          3 módulos      KW22          KG22           KM22
                                                K4949



        Comando “DND / MUR”                    K4027H        1 módulo      KW06H          KG06H         KM06H
        Comutador 1P 10 AX (1-0-2)


        Sinalizador “DND / MUR”                 K4373        1 módulo      KW11H          KG11H         KM11H
        Com 2 LEDs integrados




        Tomada para máquinas de barbear          (a)         3 módulos     KW4177         KG4177        KM4177

       (a) Mecanismos monobloco, fornecidos completos com frontal na cor respetiva.

















           Soluções para Casas Conectadas,
           Living Now with Netatmo
           Saiba mais em: 392 e seguintes

                                                                                                               303
                                                                                                               303
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310