Page 277 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 277

Calhas de cablagem
       Canal System PVC                                   • • • •                     • • • •
                                                                                                     ••
                                                                                                   •
                                                                                                  •
                                                                                                          •
                                                                                                        •
                                                                                                       •
                                                                                               •
       ca•• •• •• • •••• ••• • •    ca•• •• •• • •••• ••• • •   ca•• • • •• •••• • •• • •• •• •• •• • •• • •• •• ••• • •• •• •• •• • •• • •• •• •
                                                                                              •
                                                                                                 •
                                                                                          ca
                                                                                             •
       Canal System PVC             Canal System PVC          • ••• • •••                 • ••• • •••

                                               6369 83                     6369 83
                                                                            6 369 83
                      6 369 01
                     6 369 01
                     6 369 01        6369 76      6369 01        6 369 76
                     6369 01
                                                                  6 369 76
                                                                  6369 76
      De acordo com a norma EN 50085-2-3 De acordo com a norma EN 50085-2-3  6362 00                     6362 00
       De acordo com a norma EN 50085-2-3
      Material: PVC M1             Material: PVC M1
       Material: PVC M1
      Cor: Cinzenta  RAL 7030      Cor: Cinzenta  RAL 7030
       Cor: Cinzenta  RAL 7030
      Perfurações laterais com passo de 10 mm.erfurações laterais com passo de 10 mm.
                                   P
       Perfurações laterais com passo de 10 mm
      Comprimento: 2 m             Comprimento: 2 m           De acordo com a norma EN 50085-2-3 De acordo com a norma EN 50085-2-3
       Comprimento: 2 m
                                                              Material: PC ABS isento de halogéneos cor cinzenta RAL 7035isento de halogéneos cor cinzenta RAL 7035
                                                               Emb.
         Emb.
                      Paredes perfuradasEmb.
                 Ref.
        Emb.    Ref.  Paredes perfuradas     Ref.  Paredes perfuradas  Ref.  Rebites       Material:  PC ABS
                                                              Perfurações laterais de passo 12,5 mm Perfurações laterais de passo 12,5 mm
                                                              Comprimento: 2 m
                       Alt. x Larg. (mm)            Alt. x Larg. (mm)    1 000   6 369 76  Rebite isolante 6 mm Comprimento: 2 m
                             Altura x Largura (mm)  (1)
          (1)
        168    6369 01  16 x 16      168   6369 01  16 x 16
          (1)
               6369 02
        80
                          16   x   16
         168    6 369 01       30 x 25  80 (1)  6369 02  30 x 25            Cintas espiral pretas
           (1)
          (1)
                                      (1)
              6 369 02
                          30   x   25
         70

          64 (1) (1)         6369 04      40 x 25x 30  64         6369 04      40 x 25x 30     25 Emb.    6 369 84  Cinta espiral CSN-6 diam. 6-50 mm Ref.  Paredes perfuradas
                                                                        Ref.
                                                                             Paredes perfuradas Emb.
                                                                 (1)
               6369 06
                                      (1)
          60 (1) (1)  6 369 04       40 x 40  60 (1)  6369 06  40 x 40  25    6 369 85  Cinta espiral CSN-12 diam 14-100 mm
                          40   x   25
         60
                                                                 (1)
               6369 07
          48 (1) (1)  6 369 06       40 x 60  48 (1)  6369 07  40 x 60       Alt. x Larg.                 Alt. x Larg.
         60
                          40   x   40
               6369 08
          48 (1) (1)  6 369 07       60 x 25  48 (1)  6369 08  60 x 25     60 (1)  6362 00 25 x 25  60 (1)  6362 00 25 x 25
         56
                          40   x   60

                                                                            Cintas espiral brancas

               6369 09
                          60   x   25
          40 (1) (1)  6 369 08       60 x 40  40 (1)  6369 09  60 x 40  56 (1)  6362 01 40 x 25  56 (1)  6362 01 40 x 25
         48
               6369 10
                                                                                             48
                                                                                                   6362 06 40 x 40
         40
                                                                      6362 06 40 x 40
                                                                                               (1)
          32 (1) (1)  6 369 09       60 x 60  32 (1)  6369 10  60 x 60     25 48   (1)  6 369 87  Cinta espiral branca CS-6 diam. 6-50 mm
                          60   x   40
                                                                 (1)
               6369 11
                                                                                             56
                          60   x   60
          32 (1) (1)  6 369 10       60 x 80  32 (1)  6369 11  60 x 80  25 56   (1)  6 369 88  Cinta espiral branca CS-12 diam. 14-100 mm
                                                                      6362 02 60 x 25
                                                                                               (1)
                                                                                                   6362 02 60 x 25
         32
                                                                 (1)
               6369 12
         32
          24 (1) (1)  6 369 11       60 x 100  24 (1)  6369 12  60 x 100  48 (1)  6362 07 60 x 40  48 (1)  6362 07 60 x 40
                          60   x   80
               6369 13
                                                                            (1) Atenção: número de metros por embalagem
         24
          16 (1) (1)  6 369 12       60 x 120  16 (1)  6369 13  60 x 120  32 (1)  6362 12 60 x 60  32 (1)  6362 12 60 x 60
                          60   x   100
               6369 14
          40 (1) (1)  6 369 13       80 x 25  40 (1)  6369 14  80 x 25  40 (1)  6362 08 80 x 40  40 (1)  6362 08 80 x 40
                          60   x   120
         16
               6369 15
          32 (1) (1)  6 369 14       80 x 30  32 (1)  6369 15  80 x 30  32 (1)  6362 13 80 x 60  32 (1)  6362 13 80 x 60
         40
                          80   x   25
               6369 16
          36 (1) (1)  6 369 15       80 x 40  36 (1)  6369 16  80 x 40  24 (1)  6362 17 80 x 80  24 (1)  6362 17 80 x 80
         32
                          80   x   30
               6369 17
        24  (1)  6 369 16       80 x 60  24  6369 17  80 x 60   16 (1)  6362 25 80 x 120     16 (1)  6362 25 80 x 120
                          80   x   40
         36
               6369 18
        24 (1) (1)  6 369 17       80 x 80  24 (1)  6369 18  80 x 80
                          80   x   60
         24
               6369 19
        18 (1) (1)  6 369 18       80 x 100  18 (1)  6369 19  80 x 100
         24
                          80   x   80
               6369 20
        12 (1) (1)  6 369 19       80 x 120  12 (1)  6369 20  80 x 120
                          80   x   100
         18
               6369 21
         20
          32 (1) (1)  6 369 20       100 x 25  32 (1)  6369 21  100 x 25
                          80   x   120
               6369 22
          (1)
                                      (1)
         28
          28 (1) (1)  6 369 22       100 x 40  28 (1)  6369 22  100 x 40
                         100   x   40
               6369 23
          24 (1) (1)  6 369 23       100 x 60  24 (1)  6369 23  100 x 60
         20
                         100   x   60
               6369 24
         20
          20 (1) (1)  6 369 24       100 x 80  20 (1)  6369 24  100 x 80
                         100   x   80
               6369 25
                         100   x   100
         16
          16  (1)  6 369 25       100 x 100  16  6369 25  100 x 100
                      Paredes lisas                Paredes lisas
                     Paredes lisas                  Alt. x Larg.
                       Alt. x Larg.
        80 (1)  6369 32  30 x 25     80 (1)  6369 32  30 x 25
          64    (1)  6369 34       40 x 25  64 (1)  6369 34  40 x 25

                        Altura x Largura (mm)
          60 (1) (1)  6 369 32       40 x 40  60 (1)  6369 36  40 x 40
                          30   x   25
         80
               6369 36
         60
                          30   x   25
          48 (1) (1)  6 369 34       40 x 60  48 (1)  6369 37  40 x 60
               6369 37
         60
          32 (1) (1)  6 369 36       60 x 60  32 (1)  6369 40  60 x 60
                          40   x   40
               6369 40
          24 (1) (1)  6 369 37       60 x 100  24 (1)  6369 42  60 x 100
                          40   x   60
         56
               6369 42
                          60   x   60
         32
          16 (1) (1)  6 369 40       60 x 120  16 (1)  6369 43  60 x 120
               6369 43
                          60   x   100
          36 (1) (1)  6 369 42       80 x 40  36 (1)  6369 46  80 x 40
         24
               6369 46
          24 (1) (1)  6 369 43       80 x 60  24 (1)  6369 47  80 x 60
         16
                          60   x   120
               6369 47
          24    6 369 47       80   x   60  (1)
          (1)
          (1)
               6369 48
        24  (1)  6 369 48       80 x 80  24  6369 48  80 x 80
         24
                          80   x   80
        18 (1)  6369 49  80 x 100    18 (1)  6369 49  80 x 100
          18    6 369 49       80   x   100  (1)
          (1)
               6369 50
          (1)
        12  (1)  6 369 50       80 x 120  12  6369 50  80 x 120
         16
                          80   x   120
               6369 53
        24 (1) (1)  6 369 53       100 x 60  24 (1)  6369 53  100 x 60
                         100   x   60
         20
        16 (1)  6369 55  100 x 100   16 (1)  6369 55  100 x 100
         16    6 369 55       100   x   100
          (1)
                        Rebites                     Rebites
        1000   6369 76   Rebite isolante 6 mm1000   6369 76   Rebite isolante 6 mm
                       Cintas espiral pretas        Cintas espiral pretas
                                       (1)
           (1)
         50       6369 83   Cinta espiral CSN-3,5 diam. 2-12 mm   Cinta espiral CSN-3,5 diam. 2-12 mm
                                            369 83
                                              6
                                      50
           (1)
                                       (1)
         25    6369 84   Cinta espiral CSN-6 diam. 6-50 mm6369 84   Cinta espiral CSN-6 diam. 6-50 mm

                                      25
           (1)
                                       (1)
         25    6369 85   Cinta espiral CSN-12 diam 14-100 mm Cinta espiral CSN-12 diam 14-100 mm


                                           6369 85
                                      25
                       Cintas espiral brancas       Cintas espiral brancas
          (1)                          (1)
                                              6
                                            369 86

                                     50
         50       6369 86   Cinta espiral branca CS-3,5 diam. 2-12 mmCinta espiral branca CS-3,5 diam. 2-12 mm
          (1)
                                       (1)
                                               6
                                            369 87

         25        6369 87   Cinta espiral branca CS-6 diam. 6-50 mmCinta espiral branca CS-6 diam. 6-50 mm
                                     25

          (1)

         25        6369 88   Cinta espiral branca CS-12 diam. 14-100 mmCinta espiral branca CS-12 diam. 14-100 mm
                                            369 88
                                               6
                                       (1)
                                     25
                      (1) Número de metros por embalagem  (1) Número de metros por embalagem
                                                                                                               275
                                                  Referências a vermelho: produtos novos  Referências a vermelho: produtos novos
                                                                                                               248A                         248A
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282